Extech 445715

リモートプローブ付きビッグデジット湿度温度計

このExtechビッグデジット湿度温度計は、45.7 cmケーブルの拡張可能なプローブを備えています。湿度は 10% RH ~ 99% RH ± 4% RH、温度は -10°C ~ 60°C ± 1°C です。このメーターには、最大 / 最小およびレスト機能のほか、オプションの RH 校正ボトル付きのリア校正調整ポストも装備されています。スタンド、取り付けブラケット、センサー、単4電池1個が付属しています。

仕様

一般仕様
温度 (大気) -10~60°C
温度(大気)の基本精度 1.0°C (-10 ~ 50° C)
相対湿度 10~99%
相対湿度の基本精度 ±4%(25~85%)
追加の詳細
保証 2年
出力 単4電池(1.5V)1本
寸法 109×99×20mm
認証 445715-NISTL_S:CE、NIST (特定の機能のみ)
445715_S:CE
445715-NIST_S:CE、NIST
重量 169g

資料とサポート

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure ASIA

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.