Extech 445814

露点のある湿度計の湿度アラート

Extech 445814湿度アラート湿度温度計には、設定限度を超える湿度を警告する% RHのアラーム音とアラーム表示があります。大型LCDは、温度、湿度、露点を同時に表示します。湿度は10%RH~99%RH±、温度は-10°C~60°C ± 1°Cです。湿度と温度のリア校正ポット。最大 / 最小のリセット機能を搭載し、記録された最高および最低の読み取り値を格納および呼び出します。スタンド、ウォールブラケット、単4電池1個が付属しています。

仕様

一般仕様
温度 (大気) -10~60°C
温度(大気)の基本精度 1C
相対湿度 10~99%
相対湿度の基本精度 ±4%
追加の詳細
保証 2年
出力 単4電池(1.5V)2本
寸法 109×99×20mm
認証 CE
重量 169g

資料とサポート

Datasheet

Extech 445814 データシート

User Manual

Extech 445814 ユーザーマニュアル

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure ASIA

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.