Discontinued

Extech 461893

フォトタコメーター

This product is discontinued.

We recommend the Extech 461920 as a great replacement.

Extech 461920

ミニレーザー フォトタコメーター カウンター

View Product

Need support with the Extech 461893? Check out our support resources below.

461893では、測定対象物に配置された反射テープに一体型光線(153mmのターゲット距離)を向けることで、回転する物体の非接触RPM測定(5~99,999RPM)を実行します。メモリボタンは最後の読み取り値を保持し、最小値と最大値の表示を呼び出します。単3電池4本、0.6m反射テープ、キャリーケース、ユーザーマニュアルが付属しています。

仕様

一般仕様
サンプリング時間(写真) 1秒>60rpm
回転速度(ストローブ) 5~99,999rpm
回転速度(ストローブ)の基本精度 ±(読み取り値の0.05%+1桁)
回転速度(ストローブ)の最大解像度 0.1rpm(0.5~999.9rpm); 1rpm(>1000rpm)
追加の詳細
保証 2年
出力 単3(1.5 V)電池4本
寸法 170×27×37mm
認証 CE
重量 250g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.