Discontinued

FLIR A310 f (オートメーション)

状況モニタリングと防災のための固定式サーモグラフィカメラ

赤外線カメラFLIR A310 fはらゆる場所に設置できるため、重要機器やその他の大切な資産の監視に最適です。温度差の測定で工場の安全確保をサポートします。費用のかかる障害が起こる前に問題を確認できるので、ダウンタイムの防止と作業者の安全向上に貢献します。

重要な機器を保護する
FLIR A310 fは、イーサネット経由で転送されたビデオをPC上でライブ映像として見ることができます。イーサネットケーブル経由で通信と電力供給が可能です。
A310 fは、スポット計測、エリア計測、および温度差計測を標準装備しています。アラームは、解析機能、内部温度もしくはデジタル入力として作動するよう設定できます。
A 310 fは保護等級IP66要件に適合した極めて堅牢なシステムで、カメラは粉塵や浸水から保護されています。

Accessories

Resources & Support

Application Story

Oil Storage Application Story A4

Application Story

Oil Storage Application Story

Datasheet

A310f Datasheet A4

Datasheet

A310f Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.