Discontinued

FLIR A35sc テストキット

ベンチトップ赤外線カメラ

Recommended Replacement: FLIR A50/A70 Research & Development Kits

FLIR A50/A70 Research & Development Kits are affordable, ready-to-use solutions for thermal imaging analysis in proof-of-concept electronics testing and R&D applications. Providing thousands of temperature measurement points, users can eliminate thermal guesswork, reduce product development time, and increase product efficiency and reliability.

FLIR A35scベンチトップテストキットを使用するときは、どこを測定するかを正確に見極めてその結果を信頼してください。熱電対やスポット放射温度計とは異なり、A35scを使えば、ターゲット全体の何千もの温度ポイントを測定し、数秒で信頼できるデータを得られます。本キットのレンズオプションと先進の解析ソフトウェアを組み合わせることで、A35scキットは工業および研究開発の現場で最も信頼性の高い温度測定ソリューションを実現します。

信頼性の高いベンチトップテスト
A325scはイーサネット上の14ビット、320×240データストリーミングを60 Hzの高速でサポートします。
GigE VisionとGenICamに準拠することでセットアップが合理化され、サードパーティ製ソフトウェアとの簡単な統合もサポートします。
A325scはFLIR ResearchIR Max(リサーチアイアール・マックス)ソフトウェアまたはMathWorks® Matlabソフトウェアとシームレスに動作するため、直感的な表示と記録、そして先進の処理能力が実現されました。

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 320 × 256 pixels
解像度 320 x 256
検知器間隔 25 µm
スペクトル範囲 7.5–13 µm
検知器タイプ Focal plane array (FPA), uncooled VOX microbolometer
F値 1.25
感度 <0.05°C @ +30°C/50mK
温度分解能_NETD <0.05°C @ 30°C (86°F) / 50 mK
温度範囲 -25°C~+135°C (-13F~+275°F) / -40°C~+550°C (-40°F~+1022°F)
焦点 Fixed
イメージングとレンズ
F値 1.25
カメラ周波数 60 Hz
スペクトル範囲 7.5–13 µm
パソコン上でのデジタルデータストリーミング 内部アンテナ(無効化)
感度 <0.05°C @ +30°C/50mK
最小スポットサイズ 100 micron
最小焦点距離 3.2 cm (1.6 in.)
検知器タイプ Focal plane array (FPA), uncooled VOX microbolometer
検知器時定数 Typical 12 ms
検知器間隔 25 µm
温度分解能_NETD <0.05°C @ 30°C (86°F) / 50 mK
焦点 Fixed
焦点距離 9 mm (0.35 in.)
空間分解能[IFOV] 2.78 mrad
視野角[FOV] 48° × 39°
解像度 320 x 256
赤外線解像度 320 × 256 pixels
測定解析
カメラサイズ[L×W×H] 106 × 40 × 43 mm (4.2 × 1.6 × 1.7 in.)
光伝送補正 Automatic, based on signals from internal sensors
反射見かけ温度補正 Automatic, based on input of reflected temperature
外部光学機器およびウィンドウ補正 Automatic, based on input of optics/window transmission and temperature
大気透過率補正 Automatic, based on inputs for distance, atmospheric temperature and relative humidity
対象物温度範囲 -25°C to 135°C (-13 to 275°F) / –40°C to 550°C (-40 to 1022°F)
放射率補正 Variable from 0.5 to 1.0
時間・温度グラフ 対応
温度範囲 -25°C~+135°C (-13F~+275°F) / -40°C~+550°C (-40°F~+1022°F)
精度 800 × 480 ピクセル
計測値補正 Global object parameters
通信とデータ保存
イーサネット Control and image
イーサネットコネクタータイプ RJ-45
イーサネットタイプ Gigabit Ethernet
イーサネットプロトコル TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision
イーサネット映像ストリーミング 8-bit monochrome @ 60 Hz •Signal linear/ DDE •Automatic/ Manual •Flip H&V 14-bit 320 × 256 pixels @ 60 Hz •Signal linear/ DDE •Temperature linear GigE Vision and GenICam compatible
イーサネット規格 IEEE 802.3
イーサネット通信 GigE Vision ver. 1.2 Client API GenICam compliant
イーサネット電源 Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af class 0 Power
デジタル入出力アイソレーション電圧 500 VRMS
デジタル入出力コネクタータイプ 12-pole M12 connector (shared with Digital Synchronization and External power)
デジタル入出力供給電圧 2–40 VDC, max 200 mA
デジタル入力 General Purpose, 1× opto-isolated, "0" <1.2 VDC, "1" = 2–25 VDC.
デジタル入力目的 General purpose
デジタル出力 1× opto-isolated, 2–40 VDC, max 185 mA
デジタル出力目的 General purpose output to ext. device (programmatically set)
デジタル同期コネクタータイプ 12-pole M12 connector (shared with Digital I/O and External power)
同期入力 1×, non-isolated
同期入力_タイプ LVC Buffer @3.3V, "0" <0.8 V, "1" >2.0 V.
同期入力_目的 Frame sync in to control camera
同期出力 1×, non-isolated
同期出力_タイプ LVC Buffer @ 3.3V, "0"=24 MA max, "1"= –24 mA max.
同期出力_目的 Frame sync out to control another Ax5 camera
一般仕様
ハウジング材質 Magnesium and aluminum
ベースマウント 4 × M3 thread mounting holes (bottom)
付属品リスト Hard transport case Infrared camera with lens Base support Cable tie (2 ea.) Ethernet cable CAT-6, 2m/6.6 ft (2 ea.) FLIR ResearchIR Standard 4 Focus adjustment tool Gooseneck Mains cable kit (UK,EU,US) PoE Injector (power over Ethernet) Printed documentation Table stand
梱包サイズ 370 x 180 x 320 mm (14.6 x 7.1 x 12.6 in.)
梱包タイプ Cardboard box
研究用赤外線ソフトウェア同梱 対応
重量 0.200 kg (0.44 lb.)
電源
外部電源コネクタータイプ 12-pole M12 connector (shared with Digital I/O and Digital Synchronization )
外部電源運転 12/24 VDC, <3.5 W nominal <6.0 W absolute max
電圧 Allowed range 10–30 VDC
環境と認定
ETSI|EMC •EN 61000-6-2 (Immunity) •EN 61000-6-3 (Emission) •FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission)
三脚取付マウント UNC ¼"-20 (on three sides)
使用温度範囲 –15°C to 50°C (5°F to 122°F) The operating temperature range assumes that the camera is mounted on the base support (included in the package) or a similar type of heatsink.
保存温度範囲 –40°C to 70°C (–40°F to 158°F)
保護 IP 40 (IEC 60529) with base support mounted
振動 2 g (IEC 60068-2-6 & MIL-STD810G)
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity 25°C to 40°C (77°F to 104°F)
衝撃 25 g (IEC 60068-2-27)

資料とサポート

録画されたウェビナー

Thermal Benchtop Kit Webinar

今すぐ見る

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.