Flir A40、A50、およびA70研究開発キットは、概念実証用の電子機器のテストおよび研究開発におけるサーモグラフィ分析ですぐに使用できる手頃な価格のソリューションです。何千もの温度測定ポイントを提供することで、ユーザーは熱量に関する推測を排除し、製品開発時間を短縮し、製品の効率と信頼性を高めることができます。これらのキットは、システムの熱プロファイルを完全に理解する必要のあるエンジニアや技術者、あるいは重要な決定をサポートするために実証可能な熱データを必要とするエンジニアや技術者にとって最適な選択です。ユーザーは、付属のFlir Research Studioソフトウェアを使用して熱データをすばやく表示、記録、分析、共有することや、業界標準の接続を利用して、必要に応じてカスタムソフトウェアアプリケーションに統合することができます。

概念実証用の電子機器のテストおよび研究開発において熱画像分析をするための手頃な価格で、すぐに使用できるソリューションです。
最大640 × 480(307,200ピクセル)の熱解像度、±2°Cの温度精度、MSX®を備えた内蔵可視カメラにより、熱特性をすばやく明らかにして推測による作業を排除し、製品開発時間を短縮します。
立ち上げ時間が短く、シンプルかつ非独占的な業界標準インターフェースを使用すれば、迅速にテストを開始できます。また、付属のFlir Research Studioソフトウェア(1年間のライセンス付き)を使用することで、定性的および定量的な熱分析を実行できます。
Mスタイルコネクタ付きのIP66定格カメラを、任意の場所に簡単に設置できます。設計およびテスト工程からGigEVisionとGenICamプロトコルを使用したプロセス制御に移行します。

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 A40 R&Dキット29°、A40 R&Dキット51°、A40 R&Dキット95°:320 × 240
A50 R&Dキット29°、A50 R&Dキット51°、A50 R&Dキット95°:464 × 348
A70 R&Dキット29°、A70 R&Dキット51°、A70 R&Dキット95°:640 × 480
検知器間隔 17µm
スペクトル範囲 7.5–14.0 µm
検知器タイプ 非冷却式マイクロボロメーター
ダイナミックレンジ 16ビット
温度分解能_NETD <50 mK
フレームレート 30 Hz
標準温度範囲 A40 R&Dキット29°、A40 R&Dキット51°、A40 R&Dキット95°:-20°C~175°C(-4°F~347°F)、175°C~1000°C(347°F~1832°F)
A50 R&Dキット29°、A50 R&Dキット51°、A50 R&Dキット95°:-20°C~175°C(-4°F~347°F)、175°C~1000°C(347°F~1832°F)
A70 R&Dキット29°、A70 R&Dキット51°、A70 R&Dキット95°:-20°C~175°C(-4°F~347°F)、-20°C~250°C(-4°F~482°F)、175°C~1000°C(347°F~1832°F)
焦点 付属のフォーカスツールで調整可能
イメージングとレンズ
スペクトル範囲 7.5–14.0 µm
ダイナミックレンジ 16ビット
パソコン上でのデジタルデータストリーミング 付属のResearchStudioソフトウェアを実行しているワークステーション経由
フレームレート 30 Hz
マクロモード X
レンズ A40 R&Dキット29°、A50 R&Dキット29°、A70 R&Dキット29°:29°固定
A40 R&Dキット51°、A50 R&Dキット51°、A70 R&Dキット51°:51°固定
A40 R&Dキット95°、A50 R&Dキット95°、A70 R&Dキット95°:95°固定
レンズ識別 なし
利用可能なレンズ 固定レンズのみ
可視カメラ 付属、1280 × 960 解像度
最小焦点距離 A40 R&Dキット29°:0.25 m(0.82 ft) A40 R&Dキット51°:0.2 m(0.66 ft) A40 R&Dキット95°:0.1 m(0.33 ft)

A50 R&Dキット29°:0.25 m(0.82 ft) A50 R&Dキット51°:0.2 m(0.66 ft)A50 R&Dキット95°:0.1 m(0.33 ft)

A70 R&Dキット29°:0.25 m(0.82 ft) A70 R&Dキット51°:0.2 m(0.66 ft) A70 R&Dキット95°:0.1 m(0.33 ft)
検知器タイプ 非冷却式マイクロボロメーター
検知器間隔 17µm
温度分解能_NETD <50 mK
焦点 付属のフォーカスツールで調整可能
画像モード 熱、可視、MSX®、FSX®
視野角[FOV] A40 R&Dキット29°、A50 R&Dキット29°、A70 R&Dキット29°:29° × 22°
A40 R&Dキット51°、A50 R&Dキット51°、A70 R&Dキット51°:51° × 39°
A40 R&Dキット95°、A50 R&Dキット95°、A70 R&Dキット95°:95° × 74°
赤外線解像度 A40 R&Dキット29°、A40 R&Dキット51°、A40 R&Dキット95°:320 × 240
A50 R&Dキット29°、A50 R&Dキット51°、A50 R&Dキット95°:464 × 348
A70 R&Dキット29°、A70 R&Dキット51°、A70 R&Dキット95°:640 × 480
測定解析
標準温度範囲 A40 R&Dキット29°、A40 R&Dキット51°、A40 R&Dキット95°:-20°C~175°C(-4°F~347°F)、175°C~1000°C(347°F~1832°F)
A50 R&Dキット29°、A50 R&Dキット51°、A50 R&Dキット95°:-20°C~175°C(-4°F~347°F)、175°C~1000°C(347°F~1832°F)
A70 R&Dキット29°、A70 R&Dキット51°、A70 R&Dキット95°:-20°C~175°C(-4°F~347°F)、-20°C~250°C(-4°F~482°F)、175°C~1000°C(347°F~1832°F)
精度 周囲温度が15°C~35C°で、対象物の温度が0°Cを超える場合、±2°Cまたは計測値の±2%
通信とデータ保存
WiFi ○、メス RP-SMA コネクタ、ピア・ツー・ピア(アドホック)またはインフラストラクチャ(ネットワーク)
イーサネットコネクタータイプ M12 8ピン Xコード、メス
イーサネット映像ストリーミング ○
イーサネット通信 GigE Visionバージョン 1.2、 Client API GenICam に準拠、TCP/IPソケットベース(FLIR 専有)
イーサネット電源 Ethernet経由電源、PoE IEEE 802.3afクラス3
コマンドと制御 Gigabit Ethernet (RTSP、GigE Vision)、Wi-Fi
デジタル入出力コネクタータイプ M12 オス 12-ピン A-コード(外部電源と共有)
デジタル入力 2x 光絶縁、Vin (低) = 0~1.5 V、Vin (高) = 3~25 V
デジタル出力 3× 光絶縁、0〜48 V DC、最大 350 mA(60°Cで200 mAに低下)、ソリッドステートオプトリレー、1× 異常出力(NC)専用
一般仕様
サイズ[L×W×H]、レンズ含む 107 × 67 × 57 mm(4,21 × 2.63 × 2,25")、底部の冷却板なし
電源
出力 Ethernet経由電源または外部電源
外部電圧 24/48 V DC、8 W max
電源ケーブル構成 Ethernet経由電源または外部電源
電源接続 M12 オス 12ピン Aコード(デジタル I/O と共有)
環境と認定
マウント 1/4-20 UNC 奥行 7 mm + Ø5 奥行 2.7 mm
使用温度 -20°C~50°C(-4°F~113°F)、冷却プレートが付属、カメラケースの最高温度:65°C(149°F)
保存温度範囲 IEC 68-2-1およびIEC 68-2-2、-40°C~70°C(-40°F~158°F)、16時間
保護 IEC 60529およびIP66
振動 IEC 60068-2-6、0.15 mm @ 10~58 Hz および 2 g @ 58~500 Hz 正弦波 IEC 61373 Cat 1(鉄道)
衝撃 IEC 60068-2-27、25 g

資料とサポート

注:追加のサポートリソースについては、Support.FLIR.comをご覧ください。 

Datasheet

FLIR A40/A50/A70 (RDK) 研究開発キット データシート

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.