FLIR A40小型サーマルスマートセンサーカメラ

小型サーマルスマートセンサーカメラ

A40小型サーマルスマートセンサーカメラは、状態監視や早期火災検知アプリケーション用にカメラ内蔵のオンカメラ分析とアラーム機能が必要なユーザーにとって最適です。幅広い業界で、自動化を取り入れる顧客独自のニーズを満たすよう構築された、柔軟で構成可能なソリューションです。FLIR A40は、クラウドおよび産業用 IoT (IIoT) ソリューションのシステムコンポーネントとして使用することで、企業の資産保護、安全性の向上、稼働時間の最大化、メンテナンスコストを最小化できます。

オンエッジ分析とオープン通信プロトコルを備えた手頃な自動化ソリューション。
最大320 ×240(76,800ピクセル)の解像度と±2°Cの精度、FLIR特許取得済みMSX®画像拡張(*A40 95°バージョンでは使用不可)を提供する広域、非接触型温度センサーで熱特性に素早くアクセスできます。
標準の産業用プロトコルおよびHMI、SCADAなど、ビデオ管理システムと通信するサーマルマートセンサーで統合作業を簡素化します。
複数の取り付けオプションを使用して、M8/12コネクターを備えた軽量でIP66定格カメラをあらゆる場所に設置できます。

仕様

Highlighted
デジタル入出力コネクタータイプ M12 12-ピンA-コード、オス(外部電源と共有)
デジタル入力 2x光絶縁、Vin(低)= 0–1.5V、Vin(高)= 3–25V
デジタル出力目的 アラームの機能として、外部デバイスに出力
異常(NC)
デジタル出力 3x光絶縁、0–48V DC、最大350 mA、ソリッドステート光リレー、1x 異常出力(NC)専用
エンコーディング H.264、MPEG4、またはMJPEG
イーサネットインターフェース 有線
ETSI|EMC ETSI EN 301 489-1(無線)
ETSI EN 301 489-17(無線)
EN 61000-4-8(磁場)
FCC 47 CFRパート15クラスB(米国の放射規制)
ISO 13766-1(EMC - 土木および建築建設機械)
EN ISO 14982(EMC - 農業および林業機械)
測定周波数 最大10 Hz
F値 1.4
画像周波数
カメラ周波数 30 Hz
温度分解能_NETD 35mK未満
精度 周囲温度が15°C~35C°で、対象物の温度が0°Cを超える場合、±2°Cまたは計測値の±2%
アラーム機能 選択した測定機能、デジタル入力、内部カメラ温度
アラーム出力 デジタル出力 Eメール(SMTP)(プッシュ)EtherNet/IP(プル)ファイル転送(FTP)(プッシュ) Modbus TCPクライアント(プル)サーバー(プッシュ)MQTT(プッシュ)ONVIFイベント(プッシュ)RESTful APIを介したクエリ(プル)画像またはビデオの保存
通信とデータ保存
ONVIFプロファイルS準拠 29°、51°:対応
95°:X
RS-232 M8 A-コード、オスコネクター
イーサネット 制御、結果、画像、および電源用
イーサネットインターフェース 有線
イーサネットコネクタータイプ M12 8ピン Xコード、メス、RP-SMA、メス
イーサネットタイプ 1000 Mbps
イーサネットプロトコル FLIR A40小型センサー29°:イーサネット/IP、Modbus TCP、MQTT、SNMP、TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、sftp(サーバー)、FTP(クライアント)、SMTP、DHCP、MDNS(Bonjour)、uPnP
FLIR A40 スマートセンサー 51°:イーサネット/IP、IEEE 1588、Modbus TCP、MQTT、SNMP、TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、sftp(サーバー)、FTP(クライアント)、SMTP、DHCP、MDNS(Bonjour)、uPnP
FLIR A40 スマートセンサー 95°:EtherNet/IP、Modbus TCP、MQTT、SNMP、TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、sftp(サーバー)、FTP(クライアント)、SMTP、DHCP、MDNS (Bonjour)、uPnP
イーサネット規格 IEEE 802.3
イーサネット通信 TCP/IPソケットベース(FLIR専有)
イーサネット電源 Ethernet経由電源、PoE IEEE 802.3afクラス3
エンコーディング H.264、MPEG4、またはMJPEG
デジタル入出力アイソレーション電圧 500 VRMS
デジタル入出力コネクタータイプ M12 12-ピンA-コード、オス(外部電源と共有)
デジタル入力 2x光絶縁、Vin(低)= 0–1.5V、Vin(高)= 3–25V
デジタル入力目的 NUC、NUC無効、アラーム
デジタル出力 3x光絶縁、0–48V DC、最大350 mA、ソリッドステート光リレー、1x 異常出力(NC)専用
デジタル出力目的 アラームの機能として、外部デバイスに出力
異常(NC)
マルチキャスト
ユニキャスト
画像保存
イメージングとレンズ
F値 1.4
MSX
オーバーレイ あり/なし
カメラ周波数 30 Hz
コントラスト強調 FSX®/ヒストグラム平坦化(IRのみ)
ストリーミング解像度 RTSPビデオストリーム 0: 640 × 480ピクセルRTSPビデオストリーム1: 1280 × 960ピクセル
スペクトル範囲 7.5–14µm
ビデオストリーミング RTSPプロトコル
マルチストリーミング
可視カメラ 付属品
最小焦点距離 FLIR A40 スマートセンサー 29°:0.25 m(0.82 ft)
FLIR A40 スマートセンサー 51°:0.2 m(0.66 ft)
FLIR A40 スマートセンサー 95°:0.1 m(0.33 ft)
検知器間隔 25µm
温度分解能_NETD 35mK未満
焦点 固定、付属ツールで調整可能
焦点距離 FLIR A40 スマートセンサー 29°:14.3 mm(0.56インチ)
FLIR A40 スマートセンサー 51°:8.2 mm(0.32インチ)
FLIR A40 スマートセンサー 95°:4.1 mm(0.16インチ)
焦点面アレイ[FPA] 非冷却式マイクロボロメーター
画像周波数
画像解像度 1280 × 960
空間分解能[IFOV] 1.7 mrad/ピクセル
視野角[FOV] FLIR A40 スマートセンサー 29°:29°
FLIR A40 スマートセンサー 51°:51°
FLIR A40 スマートセンサー 95°}:95°
読出し 測定値の読み取りなし、ビデオストリーミングのみ
赤外線動画保存(温度情報付き)
赤外線解像度 320 256 ×
測定解析
アラーム出力 デジタル出力 Eメール(SMTP)(プッシュ)EtherNet/IP(プル)ファイル転送(FTP)(プッシュ) Modbus TCPクライアント(プル)サーバー(プッシュ)MQTT(プッシュ)ONVIFイベント(プッシュ)RESTful APIを介したクエリ(プル)画像またはビデオの保存
アラーム機能 選択した測定機能、デジタル入力、内部カメラ温度
大気透過率補正 距離、大気温度、相対湿度の入力に基づく
対象物温度範囲 ⁻20°C ~ 175°C(-4°F ~ 347°F)
175°C ~ 1000°C(347°F ~ 1832°F)
精度 周囲温度が15°C~35C°で、対象物の温度が0°Cを超える場合、±2°Cまたは計測値の±2%
自動熱冷感知 ボックス内に表示される最大/最小の温度値と位置
計測ツール FLIR A40 スマートセンサー 29°:•10個のスポットメーター
•10個のボックス
•3つのデルタ(任意の値/基準/外部ロックの差)
•1つのアイソサーモ(上/下/間隔)
•1つのアイソサーモ°1つの等カバレッジ
FLIR A40 スマートセンサー 51:10個のスポットメーター
10個のボックス
3つのデルタ(任意の値/基準/外部ロックの差)
1つのアイソサーモ(上/下/間隔)
1つの等カバレッジ
FLIR A40 スマートセンサー 95{°:10個のスポットメーター
10個のボックス
3つのデルタ(任意の値/基準/外部ロックの差)
1本のアイソサーモ(上/下/間隔)
1つの基準温度
計測プリセット
計測値補正 物体のパラメーター(グローバル)
分析関数ごとのローカルパラメーター
一般仕様
サイズ[L×W×H] 107 × 67 × 57 mm
ハウジング材質 アルミニウム
ベースマウント 4x M2.5でカメラに直接取り付けるか、4x 10-32UNFで底部冷却プレートに取り付け
重量 519g (1.14lb) 底部冷却プレートなし
環境と認定
ETSI|EMC ETSI EN 301 489-1(無線)
ETSI EN 301 489-17(無線)
EN 61000-4-8(磁場)
FCC 47 CFRパート15クラスB(米国の放射規制)
ISO 13766-1(EMC - 土木および建築建設機械)
EN ISO 14982(EMC - 農業および林業機械)
三脚取付マウント 4x M2.5でカメラに直接取り付けるか、4x 10-32UNFで底部冷却プレートに取り付け
使用温度範囲 40°Cを超える温度では、–20~50°Cの冷却プレートが必要です。最大内部温度センサー:70°C (158°F)
保護 IEC 60529およびIP66
振動 IEC 60068-2-6、0.15 mm @ 10–58 Hz および 2 g @ 58–500 Hz、正弦波
IEC 61373 Cat 1 (鉄道)
測定周波数 最大10 Hz
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30/24時間、相対湿度95%、25–40°C/2サイクル
EN60068-2-38
腐食 ISO 12944 C4 GまたはH
EN60068-2-11
衝撃 IEC 60068-2-27、25 g
電波スペクトル FCC 47 CFRパート15クラスC(2.4 GHz帯・米国)
FCC 47 CFRパート15クラスE(5 GHz帯・米国)
RSS-247(2.4 GHzおよび5 GHz帯・カナダ)
ETSI EN 300 328 V2.1.1(2.4 GHz帯・EU)
ETSI EN 301 893 V2.1.1(5 GHz帯・EU)
電源
外部電圧 許容範囲18–56 V DC
外部電源運転 24/48 VDC 8 W (最大)
消費電力 24 V DCで7.5 W(代表値)
48 V DCで7.8 W(代表値)
48 V PoEで8.1 W(代表値)
電源接続 M12 12-ピン A-コード、オス(デジタI/Oと共有)
ユーザーインターフェース
ウェブインターフェース

アクセサリー

Resources & Support

注:Axxxシリーズスマートセンサのサポートリソースについては、Support.FLIR.com。 

記事

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

詳細をご覧ください。

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

国際路線: 

(+1) 805 392 3775

現地番号:

(+1) 844 283 5471

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions