A40、A50およびA70画像ストリーミング

固定型赤外線サーモグラフィカメラ

Flir A40、A50およびA70サーモグラフィ画像ストリーミング専用カメラは、カメラ制御機能とイーサネット上の画像ストリーミングを望むユーザーに最適です。また、このカメラは好みのソフトウェアアプリケーションを使用して熱特性に関する分析や生データ収集を実行する柔軟性も備えています。A50とA70では、Wi-Fi、統合された可視カメラ、圧縮された放射測定画像のストリーミング、およびONVIF-Sの互換性(上位版のみ)などのオプションがあり、これらの小型で軽量な固定焦点オートメーションカメラは、歩留まり、製品品質、スループット時間を改善し、コストを削減するためにプロセス制御と品質保証を最適化します。

A40には、圧縮された放射測定画像のストリーミング、統合された可視カメラ、およびONVIF-Sの互換性がすでに搭載されています。A40ではWi-Fiもオプションです。

カメラ制御、画像ストリーミング、および使いやすくシンプルに統合された手頃な価格の自動化ソリューション。
最大640 × 480(307,200ピクセル)の解像度と±2°Cの精度で熱特性にすばやくアクセスできるため、ユーザーは生産設定と製品品質を最適化できます。
GigE VisionおよびGenICamに準拠しているため、イーサネットを使い、サードパーティ製マシンビジョンアプリケーションとの間でのカメラ制御および赤外線/可視ビデオストリーミングが可能です。
複数の取り付けオプションを使用して、M8/12コネクターを備えた軽量でIP66定格のカメラをあらゆる場所に設置できます。

仕様

ハイライト表示
デジタル入出力コネクタータイプ M12 12-ピンA-コード、オス(外部電源と共有)
デジタル入力 2x光絶縁、Vin(低)= 0–1.5V、Vin(高)= 3–25V
デジタル出力目的 プログラムによる設定、異常 (NC)
デジタル出力 3x光絶縁、0–48V DC、最大350 mA、ソリッドステート光リレー、1x 異常出力(NC)専用
エンコーディング 標準:GVSPビデオストリーミング - 非圧縮、GVSP放射測定ストリーミング - 温度リニアおよびFlir放射測定
上位:RTSP ビデオストリーミング - H.264 / MPEG4 / MJPEG、RTSP 放射測定ストリーミング - 圧縮JPEG-LS、Flir放射測定、GVSPビデオストリーミング - 非圧縮、GVSP放射測定ストリーミング - 温度リニアおよびFlir放射測定
イーサネットインターフェース 有線、Wi-Fi(オプション)
WiFi 別売りのオプション機能。RP-SMA、メスコネクタ
ETSI|EMC • ETSI EN 301 489-1(無線) • ETSI EN 301 489-17(無線) • EN 61000-4-8(磁場) • FCC 47 CFRパート15クラスB(放射米国) • ISO 13766-1(EMC - 土木および建築建設機械) • EN ISO 14982(EMC - 農業および林業機械)
F値 1.4
画像周波数
カメラ周波数 30 Hz
温度分解能_NETD 35mK未満
精度 周囲温度が15°C~35–Cで、対象物の温度が0–Cを超える場合、±2°Cまたは計測値の±2%
アラーム機能 −
アラーム出力 −
通信とデータ保存
ONVIFプロファイルS準拠 標準:いいえ
上級:○
RS-232 M8 A-コード、オスコネクター
WiFi 別売りのオプション機能。RP-SMA、メスコネクタ
イーサネット 制御、結果、画像、および電源用
イーサネットインターフェース 有線、Wi-Fi(オプション)
イーサネットコネクタータイプ M12 8ピン Xコード、メス、RP-SMA、メス
イーサネットタイプ 1000 Mbps
イーサネットプロトコル •IEEE 1588•SNMP•TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、sftp(サーバー)、FTP(クライアント)、SMTP、DHCP、MDNS(Bonjour)、uPnP、GVSP、GVCP
イーサネット規格 IEEE 802.3
イーサネット通信 •GigE Visionバージョン 1.2 • Client API GenICamに準拠 • TCP/IPソケットベース(Flir専有)
イーサネット電源 Ethernet経由電源、PoE IEEE 802.3afクラス3
エンコーディング 標準:GVSPビデオストリーミング - 非圧縮、GVSP放射測定ストリーミング - 温度リニアおよびFlir放射測定
上位:RTSP ビデオストリーミング - H.264 / MPEG4 / MJPEG、RTSP 放射測定ストリーミング - 圧縮JPEG-LS、Flir放射測定、GVSPビデオストリーミング - 非圧縮、GVSP放射測定ストリーミング - 温度リニアおよびFlir放射測定
シリアル通信 パン & チルト制御 Pelco D 標準HWインターフェース:RS232およびRS485専用
デジタル入出力アイソレーション電圧 500 VRMS
デジタル入出力コネクタータイプ M12 12-ピンA-コード、オス(外部電源と共有)
デジタル入力 2x光絶縁、Vin(低)= 0–1.5V、Vin(高)= 3–25V
デジタル入力目的 NUC;NUC 無効;画像タグ(開始、停止、全般);画像フロー制御(SFNC 2.3に準拠):•シングルフレーム(トリガ時)•マルチフレーム(トリガ時)•連続
デジタル出力 3x光絶縁、0–48V DC、最大350 mA、ソリッドステート光リレー、1x 異常出力(NC)専用
デジタル出力目的 プログラムによる設定、異常 (NC)
マルチキャスト ○
画像保存 −
イメージングとレンズ
F値 1.4
MSX ○、ビジュアルカメラオプションに含まれる
オーバーレイ なし
カメラ周波数 30 Hz
コントラスト強調 FSX®/ヒストグラム平坦化(IRのみ)
ストリーミング解像度 A40標準:GVSPビデオストリーミング 640 × 480ピクセル GVSP放射測定ストリーミング:320 × 240ピクセル
A40アドバンスド:RTSPビデオストリーミング、ソース0:640 × 480ピクセル RTSPビデオストリーミング、ソース1:1280 × 960ピクセル RTSP放射測定ストリーミング:320 × 240ピクセル GVSPビデオストリーミング:640 × 480ピクセル GVSP放射測定ストリーミング:320 × 240ピクセル

A50標準:GVSPビデオストリーミング:640 × 480ピクセル GVSP放射測定ストリーミング:464 × 348ピクセル
A50アドバンスド:RTSPビデオストリーミング、ソース0:640 × 480ピクセル RTSPビデオストリーミング、ソース1:1280 × 960ピクセル RTSP放射測定ストリーミング:464 × 348ピクセル GVSPビデオストリーミング:640 × 480ピクセル GVSP放射測定ストリーミング:464 × 348ピクセル

A70標準:GVSPビデオストリーミング:640 × 480ピクセル GVSP放射測定ストリーミング:640 × 480ピクセル
A70アドバンスド:RTSPビデオストリーミング、ソース0:640 × 480ピクセル RTSPビデオストリーミング、ソース1:1280 × 960ピクセル RTSP放射測定ストリーミング:640 × 480ピクセル GVSPビデオストリーミング:640 × 480ピクセル GVSP放射測定ストリーミング:640 × 480ピクセル
スペクトル範囲 7.5–14µm
ビデオストリーミング 標準:GVSP(GigE Vision)プロトコル
上級:RTSP または GVSP (GigE Vision) プロトコル
可視カメラ アクセサリー (オプション)
最小焦点距離 29°:0.25 m (0.82 ft)
51°:0.2 m(0.66 ft)
95°:0.1 m(0.33 ft)
検知器間隔 A40:25 µm
A50:17 µm
A70:12 µm
温度分解能_NETD 35mK未満
焦点 固定、付属ツールで調整可能
焦点距離 29°:14.3 mm (0.56インチ)
51°:8.2 mm(0.32インチ)
95°:4.1 mm(0.16インチ)
焦点面アレイ[FPA] 非冷却式マイクロボロメーター
画像周波数
視野角[FOV] 29°:29° × 22°
51°:51° × 39°
95°:95° × 74°
読出し 測定値の読み取りなし、ビデオストリーミングのみ
赤外線動画保存(温度情報付き) 標準:GigE Vision および RTSP
上級:GigE Vision および RTSP
赤外線解像度 A40:320 × 240
A50:464 × 348
A70:640 × 480
測定解析
アラーム出力 −
アラーム機能 −
大気透過率補正 距離、大気温度、相対湿度の入力に基づく
対象物温度範囲 A40:-20°C~175°C(-4°F~347°F)
175°C~1000°C(347°F~1832°F)

A50:-20°C~175°C(-4~347°F)
175~1000°C(347~1832°F)

A70:-20°C~175°C(-4°F~347°F)-20°C~250°C(-4°F~482°F) 175°C~1000°C(347°F~1832°F)
精度 周囲温度が15°C~35–Cで、対象物の温度が0–Cを超える場合、±2°Cまたは計測値の±2%
自動熱冷感知 −
計測ツール −
計測プリセット −
計測値補正 −
一般仕様
サイズ[L×W×H] 107 × 67 × 57 mm
ハウジング材質 アルミニウム
ベースマウント 4x M2.5でカメラに直接取り付けるか、4x 10-32UNFで底部冷却プレートに取り付け
重量 519g(底部冷却プレートを除く)
環境と認定
ETSI|EMC • ETSI EN 301 489-1(無線) • ETSI EN 301 489-17(無線) • EN 61000-4-8(磁場) • FCC 47 CFRパート15クラスB(放射米国) • ISO 13766-1(EMC - 土木および建築建設機械) • EN ISO 14982(EMC - 農業および林業機械)
三脚取付マウント 4x M2.5でカメラに直接取り付けるか、4x 10-32UNFで底部冷却プレートに取り付け
使用温度範囲 40°Cを超える温度では、–20~50°Cの冷却プレートが必要です。最大内部温度センサー:70°C(158°F)
保護 IEC 60529およびIP66
振動 •IEC 60068-2-6、0.15 mm @ 10–58 Hzおよび2 g @ 58–500 Hz、正弦波•IEC 61373 Cat 1 (鉄道)
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30/24時間、相対湿度95%、25–40°C/2サイクルEN60068-2-38
腐食 • ISO 12944 C4 GまたはH • EN60068-2-11
衝撃 IEC 60068-2-27、25 g
電波スペクトル • FCC 47 CFRパート15クラスC(2.4 GHz帯米国)•FCC 47 CFRパート15クラスE(5 GHz帯米国)•RSS-247(2.4 GHzおよび5 GHz帯カナダ)•ETSI EN 300 328 V2.1.1(2.4 GHz帯EU)•ETSI EN 301 893 V2.1.1(5 GHz帯EU)
電源
外部電圧 許容範囲18–56 V DC
外部電源運転 24/48 VDC 8 W (最大)
消費電力 •24 V DCで7.5 W(代表値)• 48 V DCで7.8 W(代表値)• 48 V PoEで8.1 W(代表値)
電源接続 M12 12-ピン A-コード、オス(デジタI/Oと共有)
ユーザーインターフェース
ウェブインターフェース ○

アクセサリー

  1. Tripod (T911997)

資料とサポート

Axx/Axxシリーズ‐画像ストリーミングのテクニカルサポートセンター(データシート・技術資料)はこちらをご覧ください。 

ナレッジベース

FLIR Aシリーズ機能比較マトリックス - 画像ストリーミングカメラ

詳細をご覧ください。

Selection Guide Matrix

FLIR オートメーション・マトリックス - 据え置き型赤外線カメラのラインナップ

Datasheet

FLIR A40/A50/A70 イメージストリーミング(IS)データシート

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.