A6301

24時間年中無休のプロセス監視と品質管理のためのアドバンスド赤外線カメラ

Flir A6301アドバンスド赤外線カメラは、エンジニアやシステムインテグレータに、プロセス制御、監視、品質保証のための最高かつ最先端の赤外線カメラを提供します。業界をリードする27,000時間のクライオクーラーの寿命により、計画的なメンテナンスを通じてコストを最小限に抑えながら、カメラの稼働時間を最大化し、一貫した生産スループットを実現します。高速シャッタースピードにより、歩留まり、スループット時間、コストが改善され、同時に一貫した品質が保証されます。この冷却カメラプラットフォームは、正確な温度測定のための合理化されたソリューションを提供します。標準キットには、Flir A6301アドバンスド赤外線カメラ、アクセサリ、17mm、24mm、または50mmのレンズが含まれています。

高感度の冷却中波長赤外線(MWIR)センサーにより、カメラは欠陥をより正確に検出できるようになり、製品の品質が向上します。業界をリードする27,000時間のクライオクーラーの寿命により、カメラの稼働時間を最大化し、一貫した生産スループットを実現します。
高速シャッタースピードにより、移動する製品や生産ラインの正確な温度測定が保証されます。外部ソースとの同期により、時刻精度の高い熱画像が正確にキャプチャされます。
標準GigE Visionプロトコル、Rest API、および組み込みのWウェブインターフェースにより、実装スケジュールが短縮されます。

仕様

ハイライト表示
デジタル入出力コネクタータイプ M12 12ピンAコード、オス(外部電源と共有)
デジタル入力 2x 光絶縁、Vin (low) = 0~1.5 V、Vin (high) = 3~25 V
デジタル出力 3x 光絶縁、0〜48 V DC、最大 350 mA;ソリッドステートオプトリレー;1x 異常出力 (NC) 専用
ETSI|EMC EN55032:2015/A11:2020
EN55035:2017/A11:2020
FCC パート15、サブパートBクラスA
KC C 9832およびKS C 9835
マウント 取付プレート付き - 2 x 1/4"-20タップ穴、1 x 3/8"-16タップ穴、4 x #10-24タップ穴 取付プレートなし - 6 x #6-32
F値 f/2.5
カメラ周波数 30Hz
温度分解能_NETD 25°Cで≤15mK
精度 ≤100°C ±2°C、>100°C ±2%の読み取り値
通信とデータ保存
コマンドと制御 GEV:ジェニカム、RTSP:ウェブインターフェース、REST API
デジタル入出力コネクタータイプ M12 12ピンAコード、オス(外部電源と共有)
デジタル入力 2x 光絶縁、Vin (low) = 0~1.5 V、Vin (high) = 3~25 V
デジタル出力 3x 光絶縁、0〜48 V DC、最大 350 mA;ソリッドステートオプトリレー;1x 異常出力 (NC) 専用
保存メディア なし
同期モード 同期
通信インターフェース イーサネット
イメージングとレンズ
F値 f/2.5
オーバーレイ RTSPのみ
カメラ周波数 30Hz
カラーパレット 選択可能な8ビット
スペクトル範囲 3.4 μm~5.1 μm
ズーム デジタルズーム、1x、2x、4x、8x
センサータイプ FLIR FL100リニアクーラー
デジタルズーム デジタルズーム、1x、2x、4x、8x
デジタル映像エンハンスメント 高感度モード(HSM)
最小焦点距離 17mmレンズ:60mm
25mmレンズ:200mm
50mmレンズ:500mm
検知器タイプ 高温動作温度(HOT)中波長赤外線(MWIR)T2SLS
検知器間隔 15µm
温度分解能_NETD 25°Cで≤15mK
焦点 マニュアル
焦点距離 17 mmレンズ:17 mm
25 mmレンズ:25 mm
50 mmレンズ:50 mm
画像モード 赤外線画像、高感度モード(HSM)
自動画像補正 リニア、手動、PE、DDE、ADE
視野角[FOV] FLIR A6301 - 17mmレンズ:31.5° × 25.5°
FLIR A6301 - 25 mmレンズ:21.7° × 17.5°
FLIR A6301 - 50 mmレンズ:11.0° × 8.8°
FLIR A6301 - マクロレンズ:距離に応じて変動
視野角[FOV]、最短撮影距離 110mm
視野角[FOV]、焦点距離 変動 27 mm~40 mm
赤外線動画(温度情報なし) ストリーミングH.264またはRTSPでのMJPEG
赤外線動画保存(温度情報付き) GigE Vision
赤外線動画録画(温度情報なし) なし
赤外線動画録画(温度情報付き) なし
赤外線解像度 640 × 512
測定解析
DC電圧 範囲:18V~56V
カメラサイズ[L×W×H] カメラのみ:7 7/8" × 3" × 3 5/8"、マクロレンズ装着時:11 1/2" × 3" × 3 5/8"
対象物温度範囲 -20°C~200°C
環境ドリフト校正 [工場校正済み] ○
精度 ≤100°C ±2°C、>100°C ±2%の読み取り値
一般仕様
サイズ[L×W×H] 17mmレンズ:267×76×92mm
25mmレンズ:260×76×92mm
50mmレンズ、マクロレンズ:241×76×92mm
サイズ[L×W×H]、レンズ除く 200 x 76 x 92mm
ボックス付属品 レンズ付きカメラ、M12 - RJ45Fケーブル(0.3 m)、クイックスタートガイド、校正証明書
重量 FLIR A6301 - 17 mmレンズ:1.77 kg
FLIR A6301 - 25 mmレンズ:1.72 k
FLIR A6301 - 50 mmレンズ:1.63 kg
FLIR A6301 - マクロレンズ:2.22 kg
重量[レンズ除く] 1.32kg
環境と認定
ETSI|EMC EN55032:2015/A11:2020
EN55035:2017/A11:2020
FCC パート15、サブパートBクラスA
KC C 9832およびKS C 9835
マウント 取付プレート付き - 2 x 1/4"-20タップ穴、1 x 3/8"-16タップ穴、4 x #10-24タップ穴 取付プレートなし - 6 x #6-32
使用温度範囲 -20℃~50℃
保護 IP50
指令 電磁両立性(EMC):2014/30/EU、WEEE:2012/19/EU
振動 10~58Hz、0.15 mm、58~500Hz、2g、5サイクル、1oct/分、X、YおよびZ(IAW MIL-STD-810H)
衝撃 25g、6ms、半正弦波、±500回の衝撃、X、YおよびZ(IAW MIL-STD-810H)
電源
消費電力 25W(クールダウン)
電源 主電源:PoE+ タイプ2(最低30W)
オプションのDC接続:M12 12-ピン A-コード、オス(デジタI/Oと共有)

資料とサポート

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.