Flir A6750 SLS

長波長赤外線サーマルカメラ

Product Variations
購入後のお問い合わせ

FLIR A6750 SLS長波長赤外線サーマルカメラは、高速の熱イベントや動きの速い対象物を撮影する場合に最適な選択肢です。極めて短い積分時間と4,000 Hzを超えるウィンドウモードでのフレームレートにより、移動する対象物の動きを止めて正確な温度計測を行うことができます。327,680 (640x512)ピクセルの熱画像解像度と高感度の鮮明な画像により、電子機器の検査やなどに適しています。

長波長赤外線の熱解析に適した、お手頃で柔軟なソリューション
Flir A6750 SLSは、125 Hzのフルフレームレートで、190 µs未満でシーンからすべてのピクセルを同時にキャプチャします。これらは、どちらも高速で移動するオブジェクトのイメージングに不可欠です。
ギガビットイーサネットとアナログビデオは同時にアクティブになりますが、独立した制御も可能なため、記録と表示において大きな柔軟性がもたらされます。
特注のコールドフィルターを追加してガラスを通した画像のスペクトル検出を行ったり、薄いプラスチックフィルムの温度を測定したりできます。

仕様

Highlighted
解像度 640 × 512
ピクセルサイズ [平方] 15µm
スペクトル範囲 7.5µm(下部)、10–11µm(上部)
検知器タイプ ひずみ層超格子
カメラF値 A6751 SLS: f/2.5
A6753 SLS: f/4.0
ダイナミックレンジ 14ビット
フレームレート[全画面] プログラム可能、0.0015 Hz~125 Hz
積分時間 480 ns~フルフレーム
標準温度範囲 [光学系にバンドマッチ] -20°C~350°C(-4°F~662°F)
オプションの温度範囲 [光学系にバンドマッチ] 250°C~2000°C/482°F~3632°F(ND1)、 500°C~3000°C/932°F~5432°F(ND2)
フィルターホルダー [ウォーム] 標準的な直径1インチのフィルターに対応するレンズ後部マウント
焦点 マニュアル
イメージングとレンズ
NEI [標準] N/A
オンカメラ画像保存 なし
オーバーレイ 固定構成、オフに設定可能
カメラF値 A6751 SLS: f/2.5
A6753 SLS: f/4.0
クローズアップレンズ/顕微鏡 1X
サブウィンドウモード 16x4までのフレキシブルなウィンドウイング(16列、4行のステップ)
スペクトル範囲 7.5µm(下部)、10–11µm(上部)
センサータイプ クローズドサイクルロータリー
ダイナミックレンジ 14ビット
ノイズフロア [標準] N/A
パレット 選択可能な8ビット
ビデオモード SDI: 720p@50/59.9、1080p@25/29.9
ピクセルクロック 50 MHz
ピクセルサイズ [平方] 15µm
フィルターホルダー [ウォーム] 標準的な直径1インチのフィルターに対応するレンズ後部マウント
フレームレート[全画面] プログラム可能、0.0015 Hz~125 Hz
レンズインターフェース FLIR FPO(4タブバヨネット)
利用可能なレンズ 17 mm、25 mm、50 mm、100 mm、200 mm
操作性 ≥98%(通常≥99%)
放射測定データストリーミング ギガビットイーサネット(GigE Vision)
検知器タイプ ひずみ層超格子
標準ビデオ SDI
標準ビデオズーム 自動、可変
温度感度_NETD [標準] ≤45 mK(通常≤40 mK)
焦点 マニュアル
画像タイムスタンプ
積分時間 480 ns~フルフレーム
解像度 640 × 512
読出しタイプ スナップショット
読出しモード 読み取り時に非同期統合、非同期統合後に読み取り
測定解析
オプションの温度範囲 [光学系にバンドマッチ] 250°C~2000°C/482°F~3632°F(ND1)、 500°C~3000°C/932°F~5432°F(ND2)
標準温度範囲 [光学系にバンドマッチ] -20°C~350°C(-4°F~662°F)
環境ドリフト校正 [工場校正済み]
精度 ≤100°C(≤212°F)±2°C(±3.6°F) 精度(通常±1°C/1.8°F)、>100°C ±読み取り値の2%(通常±1%)
自動ゲインコントロール マニュアル、リニア、プラトーイコライゼーション、DDE
通信とデータ保存
コマンドと制御 GenICam(GigE)、RS-232
同期モード Sync In、Sync Out
一般仕様
サイズ[L×W×H]、レンズ除く 226 × 102 × 109 mm(8.9 × 4.0 × 4.3インチ)
重量[レンズ除く] 2.3 kg(5ポンド)
電源
出力 24 VDC(<24 W 定常状態)
環境と認定
マウント 2 × ¼" -20ネジ穴、1 × 3/8"-16ネジ穴、4 × 10-24ネジ穴
使用温度範囲 -20°C~50°C (-4°F~122°F)

アクセサリー

資料とサポート

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.