製品の概要
大型の筐体という妥協なしにHDを実現
A8481とA8451は、コンパクトなAシリーズのフォームファクタで初めてHDサーモグラフィを実現しました。
A67xxシリーズで実績のある筐体をそのまま採用し、1280×1024の解像度を実現したA84xxシリーズ。光学部品、固定具、ソフトウェア、ワークフローを変更することなく、従来の4倍のピクセル数で研究を支援できます。
A8481は、電動フィルターホイールとレンズインターフェースを搭載することでプラットフォームをさらに拡張し、光学部品の自動制御とより広範な温度測定能力を実現しました。
これにより、チームが使い慣れたプラットフォームを変えずに、より詳細な熱画像とより多くの測定点を確保し、科学的洞察をより迅速に得ることが可能になります。A84xxシリーズは、HOT MWIR SLS技術、完全放射測定記録、高精度同期を備え、FLIR Precision Opticsにも対応しているため、Aシリーズのエコシステムが持つ簡便さを維持しつつ、エンジニアや研究者がVGAによる制約を取り払えるよう支援します。
1280 × 1024
HD熱解像度
4倍
VGA対応Aシリーズカメラを上回るピクセル数
35 mK
温度感度(NETD、代表値)
45 Hz/60 Hz
フルフレームストリーミング
Aシリーズと同じ筐体ですべてを実現。再統合不要。