FLIR A8580 MWIR

コンパクトなHDサーモグラフィカメラ

購入後のお問い合わせ

FLIR A8580 MWIRサーモグラフィカメラは、産業、軍事、製造業の研究開発用途向けにクラス最高の鮮明な画像、正確な温度測定、効率化された解析機能をもたらします。130万ピクセルの検出器で高解像度の赤外線画像を生成します。また、手動/リモート電動フォーカスレンズをオプションでサポートしているため、検査対象の測定ピクセル数を最大限確保して終点調整を最適化します。Gigabit EthernetまたはCoaXPressを用いたシンプルなシングルケーブル接続により、FLIR Research Studioソフトウェア上で全面的なカメラ制御にとデータ収集が行えるため、これまで以上に迅速な速さでデータの解析と把握が可能となります。

機能豊富で使いやすい
リモートトリガーと同期機能を備え、顕微鏡レンズを含む手動/リモートフォーカスレンズに幅広く対応
HD解像度、正確なフォーカス、高温範囲にすばやく切り換えるための内蔵フィルターホイールにより、正確で有意義な温度データの収集を実現
FLIR Research Studioのシンプルな「接続→閲覧→記録→解析」のワークフローの採用により、サーモグラフィカメラの測定結果を迅速に取得および解析

仕様

Highlighted
解像度 1280 × 1024
検知器間隔 12µm
スペクトル範囲 A8580 InSb、A8582 InSb: 1.5 – 5.0 µm
A8581 InSb、A8583 InSb: 3.0 – 5.0 µm
検知器タイプ FLIRインジウムアンチモン(InSb)
カメラF値 A8580 InSb、A8581 InSb: f/2.5
A8582 InSb、A8583 InSb: f/4
ダイナミックレンジ 14ビット
温度分解能(NETD) A8580 InSb、A8582 InSb: ≤40 mK(通常≤30 mK)
A8581 InSb、A8583 InSb: ≤30 mK(通常≤25 mK)
フレームレート[全画面] プログラマブル、0.0015 Hz~~45 Hz(GigE)、60 Hz(CXP)
最大フレームレート 最大~45 Hz(GigE)、60 Hz(CXP)、フルウィンドウ
標準温度範囲 A8580 InSb:-20°C~300°C(-4°F~572°F)
A8581 InSb、A8583 InSb:顕微鏡レンズの場合、-20°C~350°C(-4°F~662°F)、-10°C~350°C(14°F~662°F)
A8582 InSb:-20°C~350°C(-4°F~662°F)
温度範囲オプション 45°C~600°C(ND1)、250°C~2000°C(ND2)、500°C~3000°C(ND3)
フィルタリング Internal 4-position motorized filter wheel; factory installed filters
焦点 A8580 InSb、A8582 InSb:電動式(手動レンズ対応、利用できるBB電動レンズはありません)
A8581 InSb、A8583 InSb:電動式(手動レンズ対応)
イメージングとレンズ
AGC マニュアル、リニア、プラトーイコライゼーション、DDE
HDビデオ SDI
カメラF値 A8580 InSb、A8581 InSb: f/2.5
A8582 InSb、A8583 InSb: f/4
クローズアップレンズ/顕微鏡 A8580 InSb、A8582 InSb:NA
A8581 InSb、A8583 InSb: 1x(12 µm/ピクセル)または3x(4 µm/ピクセル)
サブウィンドウモード 32 × 4(32列4行)までの柔軟なウィンドウ化
スペクトル範囲 A8580 InSb、A8582 InSb: 1.5 – 5.0 µm
A8581 InSb、A8583 InSb: 3.0 – 5.0 µm
ズーム 自動、可変
センサータイプ リニアスターリングクーラー
ダイナミックレンジ 14ビット
デジタルデータプロトコル ギガビットイーサネット(GigE Vision 2.0)、CoaXPress
パレット 選択可能な8ビット
ビデオモード SDI: 720p@50/59.9、1080p@25/29.9
ピクセルクロック 100 MHz
フィルタリング Internal 4-position motorized filter wheel; factory installed filters
フレームレート[全画面] プログラマブル、0.0015 Hz~~45 Hz(GigE)、60 Hz(CXP)
レンズインターフェース FLIR FPO-M(4タブバヨネット、電動式)
利用可能なレンズ A8580 InSb、A8582 InSb:手動(ブロードバンド):25 mm、50 mm、100 mm 電動:TBA
A8581 InSb、A8583 InSb:手動または電動:17 mm、25 mm、50 mm、100 mm、200 mm
周囲温度ドリフト補正 あり、工場キャリブレーションによる
操作性 >99.5%(通常は99.9%)
最大フレームレート 最大~45 Hz(GigE)、60 Hz(CXP)、フルウィンドウ
最小積算時間 480 ns~フルフレーム
検知器タイプ FLIRインジウムアンチモン(InSb)
検知器間隔 12µm
温度分解能(NETD) A8580 InSb、A8582 InSb: ≤40 mK(通常≤30 mK)
A8581 InSb、A8583 InSb: ≤30 mK(通常≤25 mK)
焦点 A8580 InSb、A8582 InSb:電動式(手動レンズ対応、利用できるBB電動レンズはありません)
A8581 InSb、A8583 InSb:電動式(手動レンズ対応)
画像タイムスタンプ
解像度 1280 × 1024
読出し スナップショット
読出しモード 読み出し中に非同期露光 非同期露光後に読み出し
測定解析
標準温度範囲 A8580 InSb:-20°C~300°C(-4°F~572°F)
A8581 InSb、A8583 InSb:顕微鏡レンズの場合、-20°C~350°C(-4°F~662°F)、-10°C~350°C(14°F~662°F)
A8582 InSb:-20°C~350°C(-4°F~662°F)
温度範囲オプション 45°C~600°C(ND1)、250°C~2000°C(ND2)、500°C~3000°C(ND3)
精度 ±2°C(±1°C代表値)、100°C未満、 読み取り値の±2%(±1% 代表値)、100°C超
通信とデータ保存
コマンドと制御 GenICam(GigE、CXP)、RS-232
同期モード Sync In、Sync Out
一般仕様
サイズ[L×W×H]、レンズ除く 226 × 117 × 135 mm(8.9 × 4.6 × 5.3インチ)
重量[レンズ除く] 3.4 kg(8.5ポンド)
電源
出力 24VDC(<50W定常状態)
環境と認定
マウント 2x ¼"–20ネジ穴、1x ⅜"–16ネジ穴、4x 10-24ネジ穴
使用温度範囲 -20°C~50°C (-4°F~122°F)

アクセサリー

資料とサポート

Datasheet

A8580 MWIR  データシート

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

国際路線: 

(+1) 805 392 3775

現地番号:

(+1) 844 283 5471

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions