Discontinued

Ariel 3MP Corner Camera

3メガピクセルコーナーカメラ

Ariel 3MPコーナーカメラは、ユニークなコーナー型のフォームファクターと、天井から床、壁の端から端までをカバーする広視野角(FOV)レンズが特長です。金具を使用せず、コーナー部に直接取り付けできるハウジングと独立した赤外線照明を備えたAriel 3MPコーナーカメラは、矯正施設、医療施設、建物のロビーやエレベーターなど、1台のカメラで全体をカバーする必要がある場所に理想的なソリューションです。

耐久性のあるハウジングで完璧にカバー
頑丈で壁に直に取り付けるハウジングはいたずらを防止し、その洗練されたデザインは産業および商業施設への設置に最適。
特殊な超広角レンズが天井から床、壁の端から端まですべてをカバー。死角はありません。
極端な低照度環境でもカラー撮影できる高い感度と、人間の目では見えない波長の赤外線照明を搭載

仕様

適合性と認定
ONVIF準拠 OnvifプロファイルS&G
USA UL 60950、 FCC Part 15 (subpart B、 class A)
国際的 CE marked、 EN61000-6-3 & EN50130-4、 RoHS、 RCM
平均故障間隔[時] 382189
サイバーセキュリティ
セキュリティ パスワード保護とIPフィルタを備えたユーザーアカウント
環境
使用温度 -40℃ ~ 50℃
保存温度 -40℃ ~ 60℃
湿度 90% (不凝縮)
一般仕様
AES 1 / 1.75 ~1 / 10,000(自動)
BLC オン/オフ
いたずら検知 あり
スキャンモード プログレッシブ
ファームウェアアップグレード ネットワーク経由でカメラファームウェアをアップグレードするためのフラッシュメモリ
プライバシーゾーン あり
保証 FLIR RMAポリシーおよびプロセス通知書に準じる
入力電圧 802.3af PoE
単位重量 1.21kg
寸法 184 x 179 x 59 mm
昼/夜モード あり
消費電力 ヒーターとIRで3.4W / 9.4W
筐体 IK10 + 50ジュール耐衝撃性/ IP66
電源接続 PoE
システム統合
LEDタイプ 高効率SMD
アラームIN 1ドライアラーム接点
アラーム出力 1リレー接点
イーサネット 10/100、自動検出、半/全二重(RJ45)
ネットワークプロトコル TCP、 UDP、 ICMP、 HTTP、 HTTPS、 FTP、 DHCP、 DNS、 DDNS、 RTP、 RTSP、 RTCP、 PPPoE、 NTP、 UPnP、 SMTP、 SNMP、 IGMP、 802.1X、 QoS、 IPv4、 IPv6、 SSL、 LDAP
ピーク発光波長[nm] 940.0
リモート設定 ウェブブラウザまたはサポートされているビデオ管理ソフトウェア経由で
対応ウェブブラウザ Internet Explorer 10以降、Firefox 50以降、Chrome 55以降
照明角度 フル60°
赤外線距離 最大10 m
音声入力 内蔵マイクロホン、G.711 a /µ-law、AACサポート
音声強度検出 あり
可視カメラ
AGC 自動
DSS 最大シャッタースピード 1 / 7.5(6.25) ~1/60(50)/分
シグナルノイズ比 ±50 dB
センサー解像度 2048 x 1536
ノイズ低減 3D
ホワイトバランス オート/ ATW /マニュアル/ワンプッシュ
メカニカル赤外線カットフィルター あり
レンズ_IR Window IK10耐衝撃性ポリカーボネート
レンズウィンドウ透過率 0.45
レンズタイプ 2.1mm、 120° HFOV x 90° VFOV、 F1.8、 D/N
ワイドダイナミックレンジ 1 / 1.75 ~1 / 10,000(自動)
感度 0.02(カラー)/0.01(白黒)、IRイルミネーターがONの場合は0 ルクス、30 IREで測定
画像センサー 1/2.8インチ BSI CMOS
動画と録画
SDカード記録 microSDXC最大64GB(クラス10)
ビデオ動作検出 あり
ビデオ圧縮 完全準拠のマルチストリームH.264メイン/ハイプロファイル+ MJPEG
ビデオ帯域 64Kbps ~20Mbpsの間で設定可能
レート制御 CVBR
最大性能 H.264 30/25 fps@QXGA + SVGA(NTSC/PAL) または H.264 15/12 fps@QXGA +1280x960 + SVGA (NTSC/PAL)
解像度範囲 SVGAから3MPまで拡張可能

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

Ariel Full HD 20190130 Firmware

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.