Discontinued

Ariel 4K UHD Bullet

4K UHDバレットカメラ

Ariel 4K UHD Bulletは、重要なインフラストラクチャや商業施設で見られる多様な動きや照明の条件に対応しています。ワイドダイナミックレンジ、赤外線照明、H.264/H.265対応Ariel 4K UHD Bulletは、ネットワークとストレージのインフラを節約して総所有コストを削減します。FLIRのUnited VMSを使用して制御する場合、カメラはFLIRのカスタムアダプティブストリーミングテクノロジーを利用して、全体的な視聴体験を向上させます。

低い使用帯域で最高品質のビデオ
4K UHDの解像度、ワイドダイナミックレンジ、H.264/H.265対応
カラー:0.07ルクス、白黒:0.01ルクス、赤外線照明使用時:0ルクスに相当する高感度
いたずら検知機能、複数のゾーンに対する動体検知機能を搭載

仕様

適合性と認定
USA UL/cUL 60950-1、 FCC47 CFR Part 15 subpart B / ICES-003
国際的 CE marked、 EN61000-6-3 & EN50130-4、 RoHS、 RCM
平均故障間隔[時] 50℃で354,139
サイバーセキュリティ
セキュリティ パスワード保護とIPフィルタを備えたユーザーアカウント
環境
使用温度 -40℃ ~ 50℃
保存温度 -40℃ ~ 60℃
湿度 90% (不凝縮)
一般仕様
AES 1 / 1.75 ~1 / 10,000(自動)
いたずら検知 あり
シャッターワイドダイナミックレンジ オン/オフ
スキャンモード プログレッシブ
ビューポート IK7耐衝撃性ポリカーボネート
ビューポートF_停止 F0.0 - クリア
ファームウェアアップグレード ネットワーク経由でカメラファームウェアをアップグレードするためのフラッシュメモリ
プライバシーゾーン あり
保証 FLIR RMAポリシーおよびプロセス通知書に準じる
入力電圧 802.3af PoE
単位重量 0.63kg
寸法 215 x 86 x 80 mm
昼/夜モード あり
消費電力 ヒーターとIR付きで8W / 12W
筐体 屋内/屋外:IK7定格バンダルIP67
電源接続 RJ45
測定解析
自動ゲインコントロール 自動
PTZ
パン_チルト 360° / ±80°
システム統合
LEDタイプ 高効率SMD
アラームIN 1ドライアラーム接点
アラーム出力 1リレー接点
イーサネット 10/100、IEEE 802.3、自動検知1 x RJ45
ネットワークプロトコル TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
ピーク発光波長[nm] 850.0
リモート設定 ウェブブラウザまたはサポートされているビデオ管理ソフトウェア経由で
双方向音声 1オーディオライン入力、G.711 a /µ-law、AACサポート+ 1オーディオライン出力
対応ウェブブラウザ Internet Explorer 10以降、Firefox 50以降、Chrome 55以降
照明角度 フル60°
赤外線距離 最大30m
可視カメラ
DSS 1/7.5(6.25)~1/60(50) NTSC(PAL)
シグナルノイズ比 AGCオフで50dB超
センサー解像度 3840 x 2160
ノイズ低減 3D
バックライト補正 オン/オフ
メカニカル赤外線カットフィルター あり
レンズタイプ 可変焦点3.4~9mm、42°~104°HFOV、F1.5、D / N、電動オートフォーカス/オートアイリス、Pアイリスレンズ
感度 0.07(カラー)/0.01(黒白)、30IREで測定されたIRイルミネーターがオンの場合は0Lux
画像センサー 1/2.5インチBSI CMOS
動画と録画
SDカード記録1 microSDXC最大128GB(クラス10)
ビデオ動作検出 あり
ビデオ圧縮 拡張H.265メインプロファイル+拡張H.264メイン/ハイ/ベースラインプロファイル+ MJPEG
ビデオ帯域 64Kbps ~20Mbpsの間で設定可能
レート制御 CBR、 CVBR、 VBR、 MJPEG
最大性能 H.264 / H.265 30/25 FPS @ 4K(NTSC / PAL)またはH.264 / H.265 15/12 FPS @ 4K + 1080P + D1(NTSC / PAL)または H.264 / H.265 60/50 FPS @ 1080P + 30 / 25FPS @ 720P + D1(NTSC / PAL)
解像度範囲 D1から4Kまで拡張可能

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR Quasar 4K Fixed Box (CF-6308) and Ariel 4K UHD Bullet | Mini-Dome Firmware

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

Ariel 4K UHD Bullet & Mini-Dome Firmware Version 20220302

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.