FLIR Axxxサーモグラフィ画像転送専用カメラ

固定式サーモグラフィカメラ

FLIR Axxxシリーズのサーモグラフィ画像転送専用カメラは、製造および産業プロセスにおいて、温度に関する問題を正確に識別するのに必要な機能を提供します。複数の視野角レンズ選択可能、マルチストリーミング機能、電動フォーカス制御、Wi-Fiによる圧縮ラジオメトリック画像転送機能によって、この固定式カメラは、非常に複雑なリモート監視や対象物の温度測定にも対処できます。このモニタリングシステムは設定が簡単なため、自社製品の品質、生産性、保守、安全性のニーズに合わせて調整できます。

統合が容易でパワフルなサーモグラフィ画像転送専用カメラ
GigE VisionとGenICam規格に準拠し、既存のモニタリングシステムと容易に統合。ONVIF経由でGigEおよびRTSPの両プロトコルをサポート(アドバンスドモデル)
圧縮されたラジオメトリック転送技術により使用する帯域を小さくすることができるので、インフラ拡張費用なしに複数カメラを追加可能(アドバンスドモデル)
最大640×480(307,200ピクセル)の卓越した画質と優れた温度測定精度(<±2℃)

仕様

Highlighted
デジタル入出力コネクタータイプ M12 12-ピンA-コード、オス(外部電源と共有)
デジタル入力 2x 光絶縁、Vin (low) = 0~1.5 V、Vin (high) = 3~25 V
デジタル出力目的 プログラムによる設定、異常 (NC)
デジタル出力 3x 光絶縁、0〜48 V DC、最大 350 mA;ソリッドステートオプトリレー;1x 異常出力 (NC) 専用
エンコーディング RTSP ビデオストリーミング H.264 / MPEG4 / MJPEGRTSP放射測定ストリーミング: 圧縮 JPEG-LS、FLIR放射測定GVSPビデオストリーミング: 非圧縮GVSP放射測定ストリーミング: 温度リニアおよびFLIR放射測定
イーサネットインターフェース 有線、Wi-Fi(オプション)
WiFi 別売りのオプション機能。RP-SMA、メスコネクタ
ETSI|EMC • ETSI EN 301 489-1(無線) • ETSI EN 301 489-17(無線) • EN 61000-4-8(磁場) • FCC 47 CFRパート15クラスB(米国の放射規制) • ISO 13766-1(EMC - 土木および建築建設機械) • EN ISO 14982(EMC - 農業および林業機械)
画像周波数
カメラ周波数 30 Hz
温度分解能_NETD A400、A700:レンズ依存
A500: <30 mK、42° @ 30°C(86°F)
<40 mK、24° @ 30°C(86°F)
<50 mK、14° @ 30°C(86°F)
精度 周囲温度が15°C~35°C(59°F~95°F)で、対象物の温度が0°C(32°F)を超える場合、±2°C(±3.6°F)または読み取り値の±2%
通信とデータ保存
RS-232 標準:NA
上級:M8 A-コード、オスコネクター
WiFi 別売りのオプション機能。RP-SMA、メスコネクタ
イーサネット 制御、結果、画像、および電源用
イーサネットインターフェース 有線、Wi-Fi(オプション)
イーサネットコネクタータイプ M12 8ピン Xコード、メス、RP-SMA、メス
イーサネットタイプ 1000 Mbps
イーサネットプロトコル • IEEE 1588 • SNMP • TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、ICMP、IGMP、sftp(サーバー)、FTP(クライアント)、SMTP、DHCP、MDNS(Bonjour)、uPnP
イーサネット規格 IEEE 802.3
イーサネット通信 •GigE Visionバージョン 1.2 • Client API GenICamに準拠 • TCP/IPソケットベース(FLIR専有)
イーサネット電源 Ethernet経由電源、PoE IEEE 802.3afクラス3
エンコーディング RTSP ビデオストリーミング H.264 / MPEG4 / MJPEGRTSP放射測定ストリーミング: 圧縮 JPEG-LS、FLIR放射測定GVSPビデオストリーミング: 非圧縮GVSP放射測定ストリーミング: 温度リニアおよびFLIR放射測定
シリアル通信 パン & チルト制御 Pelco D 標準HWインターフェース:RS232およびRS485専用
デジタル入出力アイソレーション電圧 500 VRMS
デジタル入出力コネクタータイプ M12 12-ピンA-コード、オス(外部電源と共有)
デジタル入力 2x 光絶縁、Vin (low) = 0~1.5 V、Vin (high) = 3~25 V
デジタル入力目的 NUC;NUC 無効;画像タグ(開始、停止、全般);画像フロー制御(SFNC 2.3に準拠):•シングルフレーム(トリガ時)• マルチフレーム(トリガ時) • 連続 • フレームレート • ROI
デジタル出力 3x 光絶縁、0〜48 V DC、最大 350 mA;ソリッドステートオプトリレー;1x 異常出力 (NC) 専用
デジタル出力目的 プログラムによる設定、異常 (NC)
マルチキャスト
ユニキャスト
イメージングとレンズ
オーバーレイ あり / なし
カメラ周波数 30 Hz
コントラスト強調 標準:GVSPビデオストリーミング:FSX®/ヒストグラム平坦化(IRのみ)
上級:RTSPおよびGVSPビデオストリーミング:FSX®/ヒストグラム平坦化(IRのみ)
ストリーミング解像度 A400-標準、A500-標準:GVSPビデオストリーミング: 640 × 480ピクセル GVSP放射測定ストリーミング: 320 × 240ピクセル
A400-上級、A500-上級:RTSPビデオストリーミング、ソース 0: 640 × 480ピクセル RTSPビデオストリーミング、ソース 1: 1280 × 960ピクセル RTSP放射測定ストリーミング: 320 × 240ピクセル GVSPビデオストリーミング: 640 × 480ピクセル GVSP放射測定ストリーミング: 320 × 240ピクセル
A700-標準:GVSPビデオストリーミング: 640 × 480ピクセル GVSP放射測定ストリーミング: 640 × 480ピクセル
A700-上級:RTSPビデオストリーミング、ソース 0: 640 × 480ピクセル RTSPビデオストリーミング、ソース 1: 1280 × 960ピクセル RTSP放射測定ストリーミング: 640 × 480ピクセル GVSPビデオストリーミング: 640 × 480ピクセル GVSP放射測定ストリーミング: 640 × 480ピクセル
スペクトル範囲 7.5~14 µm
ビデオストリーミング 標準:GVSP (GigE Vision) プロトコル
上級:RTSP または GVSP (GigE Vision) プロトコル
ピクセル形式 RTSP ビデオストリーミング YUV411 RTSP 放射測定ストリーミング:MONO 16 GVSPビデオストリーミング:YUV422 または MONO 8 GVSP 放射測定ストリーミング:MONO 16
マルチストリーミング 標準:いいえ、1ストリームのみ
上級:RTSPプロトコル: はい GVSPプロトコル: いいえ、1ストリームのみ
レンズ識別 自動
利用可能なレンズ 6°、24°、14°、42°、2.0xマクロ、デュアルFOV(14° + 24°)非熱レンズ、80°
可視カメラ オプションのアクセサリ、80°レンズ使用時は無効
検知器間隔 A400、A500: 17 µm
A700: 12 µm
温度分解能_NETD A400、A700:レンズ依存
A500: <30 mK、42° @ 30°C(86°F)
<40 mK、24° @ 30°C(86°F)
<50 mK、14° @ 30°C(86°F)
焦点 ワンショットコントラスト、電動、手動
焦点面アレイ[FPA] 非冷却式マイクロボロメーター
画像ソース 標準:GVSPビデオストリーミング: 可視 / IR / MSX®(可視カメラはオプション機能)GVSP放射測定ストリーミング:IRカメラ
上級:RTSPビデオストリーミング: 可視 / IR / MSX®(可視カメラはオプション機能)RTSP放射測定ストリーミング:IRカメラ GVSPビデオストリーミング: 可視 / IR / MSX®(可視カメラはオプション機能)GVSP放射測定ストリーミング:IRカメラ
画像周波数
赤外線動画保存(温度情報付き) RTSP または GVSP (GigE Vision) プロトコル
赤外線解像度 A400:320 × 240
A500:464 × 348
A700:640 × 480
測定解析
反射見かけ温度補正 反射温度の入力に基づく
外部光学機器およびウィンドウ補正 光学系 / ウィンドウの透過度と温度の入力に基づく
大気透過率補正 距離、大気温度、相対湿度の入力に基づく
対象物温度範囲 A400、A500:-20°C~120°C(-4°F~248°F)、0°C~650°C(32°F~1202°F)、300°C~1500°C(572°F~3632°F)
A700:-20°C~120°C(-4°F~248°F)、0°C~650°C(32°F~1202°F)、300°C~2000°C(572°F~3632°F)
放射率補正 0.01~1.0の変数
精度 周囲温度が15°C~35°C(59°F~95°F)で、対象物の温度が0°C(32°F)を超える場合、±2°C(±3.6°F)または読み取り値の±2%
計測値補正 グローバルオブジェクトパラメータ
一般仕様
サイズ[L×W×H] 123 × 77 × 77 mm(4.84 × 3.03 × 3.03インチ)
ハウジング材質 アルミニウム
ベースマウント 4つの側面で4× M4
重量 0.82 kg(1.8ポンド)、カメラのみ
環境と認定
ETSI|EMC • ETSI EN 301 489-1(無線) • ETSI EN 301 489-17(無線) • EN 61000-4-8(磁場) • FCC 47 CFRパート15クラスB(米国の放射規制) • ISO 13766-1(EMC - 土木および建築建設機械) • EN ISO 14982(EMC - 農業および林業機械)
三脚取付マウント UNC ¼″-20 (2面)
使用温度範囲 -20°C~50°C(–4°F~122°F):•-20°C~40°C(-4°F~104°F)(屋外) • 40°C~50°C(104°F~122°F)(冷却プレートアクセサリーに載せた状態)最大カメラケース温度:65°C(149°F)
保護 IEC 60529、IP 54、IP66、アクセサリー付き
振動 •IEC 60068-2-6、10~58 Hzで0.15 mm、58~500 Hzで2 g、正弦波 • IEC 61373カテゴリー1 (鉄道)
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30/24時間、相対湿度95%、25°C~40°C(77°F~104°F)/2サイクル
腐食 • ISO 12944 C4 GまたはH • EN60068-2-11
衝撃 IEC 60068-2-27、25 g
電波スペクトル • FCC 47 CFRパート15クラスC(2.4 GHz帯域、米国)•FCC 47 CFRパート15クラスE(5 GHz帯域、米国)•RSS-247(2.4 GHzおよび5 GHz帯域、カナダ)•ETSI EN 300 328 V2.1.1(2.4 GHz帯域、EU)•ETSI EN 301 893 V2.1.1(5 GHz帯域、EU)
電源
外部電圧 許容範囲 18~56 V DC
外部電源運転 24/48 VDC 8 W (最大)
消費電力 •24 V DCで7.5 W(代表値)• 48 V DCで7.8 W(代表値)• 48 V PoEで8.1 W(代表値)
電源接続 M12 12-ピン A-コード、オス(デジタI/Oと共有)

アクセサリー

資料とサポート

ナレッジベース

FLIR Aシリーズ機能比較マトリックス - 画像ストリーミングカメラ

詳細をご覧ください。

録画されたウェビナー

FLIR Thermal Automation New Product Introduction

今すぐ見る

Datasheet

FLIR Axxx シリーズ IS (イメージ ストリーミング カメラ) データシート

Datasheet

A400_A500_A700_サーモグラフィスマートセンサー

Brochure

FLIR 早期火災検知(EFD)パンフレット

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

国際路線: 

(+1) 805 392 3775

現地番号:

(+1) 844 283 5471

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions