Axxxシリーズ画像ストリーミング

固定式サーモグラフィカメラ

Flir Axxxシリーズ熱画像ストリーミングカメラは、製造および産業プロセス全体における熱異常を正確に検出し、特定するために必要な監視機能を提供します。複数の視野角オプション、マルチストリーミング機能、電動フォーカス制御、オプションのWi-Fi経由圧縮放射測定ストリーミング機能を備えたこれらの固定式カメラソリューションは、非常に複雑な遠隔監視目的にも対処できます。この監視システムは、簡単な構成により、自社の品質、生産性、保守、および安全性のニーズに合わせて調整することができます。

統合が容易な高性能サーモグラフィストリーミングソリューション
GigE VisionおよびGenICamに準拠しているため、既存の監視システムと容易に統合可能。拡張構成により、GigEおよびRTSPビデオの両方に対応
圧縮放射測定ストリーミングにより帯域幅が削減されるため、インフラ拡張のコストをかけずに複数のカメラを追加可能(拡張構成)
最大640 × 480(307,200ピクセル)の卓越した画質と、優れた測定精度(<±2°C)を実現

仕様

ハイライト表示
デジタル入出力コネクタータイプ M12 12-ピンA-コード、オス(外部電源と共有)
デジタル入力 2x 光絶縁、Vin (low) = 0~1.5 V、Vin (high) = 3~25 V
デジタル出力目的 プログラムによる設定、異常 (NC)
デジタル出力 3x 光絶縁、0〜48 V DC、最大 350 mA;ソリッドステートオプトリレー;1x 異常出力 (NC) 専用
エンコーディング RTSP ビデオストリーミング H.264 / MPEG4 / MJPEGRTSP放射測定ストリーミング: 圧縮 JPEG-LS、FLIR放射測定GVSPビデオストリーミング: 非圧縮GVSP放射測定ストリーミング: 温度リニアおよびFLIR放射測定
イーサネットインターフェース 有線、Wi-Fi(オプション)
WiFi 別売りのオプション機能。RP-SMA、メスコネクタ
ETSI|EMC • ETSI EN 301 489-1(無線) • ETSI EN 301 489-17(無線) • EN 61000-4-8(磁場) • FCC 47 CFRパート15クラスB(米国の放射規制) • ISO 13766-1(EMC - 土木および建築建設機械) • EN ISO 14982(EMC - 農業および林業機械)
画像周波数
カメラ周波数 30 Hz
温度分解能_NETD A400、A700:レンズ依存
A500: <30 mK、42° @ 30°C(86°F)
<40 mK、24° @ 30°C(86°F)
<50 mK、14° @ 30°C(86°F)
精度 周囲温度が15°C~35°C(59°F~95°F)で、対象物の温度が0°C(32°F)を超える場合、±2°C(±3.6°F)または読み取り値の±2%
通信とデータ保存
RS-232 標準:NA
上級:M8 A-コード、オスコネクター
WiFi 別売りのオプション機能。RP-SMA、メスコネクタ
イーサネット 制御、結果、画像、および電源用
イーサネットインターフェース 有線、Wi-Fi(オプション)
イーサネットコネクタータイプ M12 8ピン Xコード、メス、RP-SMA、メス
イーサネットタイプ 1000 Mbps
イーサネットプロトコル • IEEE 1588 • SNMP • TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、ICMP、IGMP、sftp(サーバー)、FTP(クライアント)、SMTP、DHCP、MDNS(Bonjour)、uPnP
イーサネット規格 IEEE 802.3
イーサネット通信 •GigE Visionバージョン 1.2 • Client API GenICamに準拠 • TCP/IPソケットベース(FLIR専有)
イーサネット電源 Ethernet経由電源、PoE IEEE 802.3afクラス3
エンコーディング RTSP ビデオストリーミング H.264 / MPEG4 / MJPEGRTSP放射測定ストリーミング: 圧縮 JPEG-LS、FLIR放射測定GVSPビデオストリーミング: 非圧縮GVSP放射測定ストリーミング: 温度リニアおよびFLIR放射測定
シリアル通信 パン & チルト制御 Pelco D 標準HWインターフェース:RS232およびRS485専用
デジタル入出力アイソレーション電圧 500 VRMS
デジタル入出力コネクタータイプ M12 12-ピンA-コード、オス(外部電源と共有)
デジタル入力 2x 光絶縁、Vin (low) = 0~1.5 V、Vin (high) = 3~25 V
デジタル入力目的 NUC;NUC 無効;画像タグ(開始、停止、全般);画像フロー制御(SFNC 2.3に準拠):•シングルフレーム(トリガ時)• マルチフレーム(トリガ時) • 連続 • フレームレート • ROI
デジタル出力 3x 光絶縁、0〜48 V DC、最大 350 mA;ソリッドステートオプトリレー;1x 異常出力 (NC) 専用
デジタル出力目的 プログラムによる設定、異常 (NC)
マルチキャスト ○
ユニキャスト ○
イメージングとレンズ
オーバーレイ あり / なし
カメラ周波数 30 Hz
コントラスト強調 標準:GVSPビデオストリーミング:FSX®/ヒストグラム平坦化(IRのみ)
上級:RTSPおよびGVSPビデオストリーミング:FSX®/ヒストグラム平坦化(IRのみ)
ストリーミング解像度 A400-標準、A500-標準:GVSPビデオストリーミング: 640 × 480ピクセル GVSP放射測定ストリーミング: 320 × 240ピクセル
A400-上級、A500-上級:RTSPビデオストリーミング、ソース 0: 640 × 480ピクセル RTSPビデオストリーミング、ソース 1: 1280 × 960ピクセル RTSP放射測定ストリーミング: 320 × 240ピクセル GVSPビデオストリーミング: 640 × 480ピクセル GVSP放射測定ストリーミング: 320 × 240ピクセル
A700-標準:GVSPビデオストリーミング: 640 × 480ピクセル GVSP放射測定ストリーミング: 640 × 480ピクセル
A700-上級:RTSPビデオストリーミング、ソース 0: 640 × 480ピクセル RTSPビデオストリーミング、ソース 1: 1280 × 960ピクセル RTSP放射測定ストリーミング: 640 × 480ピクセル GVSPビデオストリーミング: 640 × 480ピクセル GVSP放射測定ストリーミング: 640 × 480ピクセル
スペクトル範囲 7.5~14 µm
ビデオストリーミング 標準:GVSP (GigE Vision) プロトコル
上級:RTSP または GVSP (GigE Vision) プロトコル
ピクセル形式 RTSP ビデオストリーミング YUV411 RTSP 放射測定ストリーミング:MONO 16 GVSPビデオストリーミング:YUV422 または MONO 8 GVSP 放射測定ストリーミング:MONO 16
マルチストリーミング 標準:いいえ、1ストリームのみ
上級:RTSPプロトコル: はい GVSPプロトコル: いいえ、1ストリームのみ
レンズ識別 自動
利用可能なレンズ 6°、24°、14°、42°、2.0xマクロ、デュアルFOV(14° + 24°)非熱レンズ、80°
可視カメラ オプションのアクセサリ、80°レンズ使用時は無効
検知器間隔 A400、A500: 17 µm
A700: 12 µm
温度分解能_NETD A400、A700:レンズ依存
A500: <30 mK、42° @ 30°C(86°F)
<40 mK、24° @ 30°C(86°F)
<50 mK、14° @ 30°C(86°F)
焦点 ワンショットコントラスト、電動、手動
焦点面アレイ[FPA] 非冷却式マイクロボロメーター
画像ソース 標準:GVSPビデオストリーミング: 可視 / IR / MSX®(可視カメラはオプション機能)GVSP放射測定ストリーミング:IRカメラ
上級:RTSPビデオストリーミング: 可視 / IR / MSX®(可視カメラはオプション機能)RTSP放射測定ストリーミング:IRカメラ GVSPビデオストリーミング: 可視 / IR / MSX®(可視カメラはオプション機能)GVSP放射測定ストリーミング:IRカメラ
画像周波数
赤外線動画保存(温度情報付き) RTSP または GVSP (GigE Vision) プロトコル
赤外線解像度 A400:320 × 240
A500:464 × 348
A700:640 × 480
測定解析
反射見かけ温度補正 反射温度の入力に基づく
外部光学機器およびウィンドウ補正 光学系 / ウィンドウの透過度と温度の入力に基づく
大気透過率補正 距離、大気温度、相対湿度の入力に基づく
対象物温度範囲 A400、A500:-20°C~120°C(-4°F~248°F)、0°C~650°C(32°F~1202°F)、300°C~1500°C(572°F~3632°F)
A700:-20°C~120°C(-4°F~248°F)、0°C~650°C(32°F~1202°F)、300°C~2000°C(572°F~3632°F)
放射率補正 0.01~1.0の変数
精度 周囲温度が15°C~35°C(59°F~95°F)で、対象物の温度が0°C(32°F)を超える場合、±2°C(±3.6°F)または読み取り値の±2%
計測値補正 グローバルオブジェクトパラメータ
一般仕様
サイズ[L×W×H] 123 × 77 × 77 mm(4.84 × 3.03 × 3.03インチ)
ハウジング材質 アルミニウム
ベースマウント 4つの側面で4× M4
重量 0.82 kg(1.8ポンド)、カメラのみ
環境と認定
ETSI|EMC • ETSI EN 301 489-1(無線) • ETSI EN 301 489-17(無線) • EN 61000-4-8(磁場) • FCC 47 CFRパート15クラスB(米国の放射規制) • ISO 13766-1(EMC - 土木および建築建設機械) • EN ISO 14982(EMC - 農業および林業機械)
三脚取付マウント UNC ¼″-20 (2面)
使用温度範囲 -20°C~50°C(–4°F~122°F):•-20°C~40°C(-4°F~104°F)(屋外) • 40°C~50°C(104°F~122°F)(冷却プレートアクセサリーに載せた状態)最大カメラケース温度:65°C(149°F)
保護 IEC 60529、IP 54、IP66、アクセサリー付き
振動 •IEC 60068-2-6、10~58 Hzで0.15 mm、58~500 Hzで2 g、正弦波 • IEC 61373カテゴリー1 (鉄道)
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30/24時間、相対湿度95%、25°C~40°C(77°F~104°F)/2サイクル
腐食 • ISO 12944 C4 GまたはH • EN60068-2-11
衝撃 IEC 60068-2-27、25 g
電波スペクトル • FCC 47 CFRパート15クラスC(2.4 GHz帯域、米国)•FCC 47 CFRパート15クラスE(5 GHz帯域、米国)•RSS-247(2.4 GHzおよび5 GHz帯域、カナダ)•ETSI EN 300 328 V2.1.1(2.4 GHz帯域、EU)•ETSI EN 301 893 V2.1.1(5 GHz帯域、EU)
電源
外部電圧 許容範囲 18~56 V DC
外部電源運転 24/48 VDC 8 W (最大)
消費電力 •24 V DCで7.5 W(代表値)• 48 V DCで7.8 W(代表値)• 48 V PoEで8.1 W(代表値)
電源接続 M12 12-ピン A-コード、オス(デジタI/Oと共有)

アクセサリー

資料とサポート

Axx/Axxシリーズ‐画像ストリーミングのテクニカルサポートセンター(データシート・技術資料)はこちらをご覧ください。 

ナレッジベース

FLIR Aシリーズ機能比較マトリックス - 画像ストリーミングカメラ

詳細をご覧ください。

録画されたウェビナー

FLIR Thermal Automation New Product Introduction

今すぐ見る

Brochure

FLIR 早期火災検知(EFD)パンフレット

Datasheet

FLIR Axxx シリーズ IS (イメージ ストリーミング カメラ) データシート

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.