Discontinued

Extech BR250-4

ビデオボアスコープ/ワイヤレス検査カメラ

Extech BR250-4 ビデオボアスコープ検査カメラは、4.5mmカメラを備え、眩しいグレアを排除し、視野を拡大します。8.9cmのカラーTFT LCDワイヤレスモニターが付属しており、測定ポイントから最大9.8m離れた場所から取り外すことができます。画像やビデオは日付/時刻スタンプで撮像し、モニターで再生したり、USB入力を介してPCで表示できます。住宅診断、HVAC、自動車向けの用途に最適です。

仕様

一般仕様
ビデオ出力レベル 0.9~1.3V@75Ω
フレームレート 10、15、20、25、30FPS
ワイヤレス伝送範囲 見通し10m
ワイヤレス送信周波数 2.4GHz
出力フォーマット 960×240(avi形式)、640×480(jpeg形式)
最小曲げ半径 60mm
焦点距離 15~25cm
直径 4.5mm
視野角[FOV] 63°
解像度 712×486(NTSC)
長さ 1m
追加の詳細
IP等級 IP57
ディスプレイ 89mm TFT(320×240ピクセル)
保証 2年
出力 単3電池(1.5V)×4本
寸法 ハンドル:186×145×41mm、モニター:100×70×25mm
認証 CE
重量 ハンドル:530g、モニター:140g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.