Discontinued

Extech BR300

防水ビデオボアスコープ検査カメラ

Extech BR300は防水(IP67)ビデオボアスコープ検査カメラです。直径8mmのカメラヘッドには、薄暗い場所用の明るいLEDランプが4個内蔵されています。その他の機能には、クローズアップ表示用の2倍デジタルズームと低バッテリーインジケーターがあり、すべて68mmのカラーTFT LCDモニターで見ることができます。カメラプローブと1mのフレキシブルグースネックケーブル、単3電池4本、ハードケースが付属。

仕様

一般仕様
LED 調光器付きLED 4個
ケーブルの長さ 1m
ズーム 2倍デジタル
最小曲げ半径 30mm
焦点距離 2~7cm
直径 8mm
視野角[FOV] 60°
解像度 640×480ピクセル
追加の詳細
IP等級 IP67
ディスプレイ 68mmカラーTFT(960×240ピクセル)
保証 2年
出力 単3(1.5 V)電池4本
寸法 249×94×43mm
認証 CE
重量 380g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.