Extech BR95

コンパクトビデオボアスコープ

Top application
  1. 住居用電気点検
  2. 機械点検
  3. 建物の診断と屋内の空気質

Extechの手のひらサイズのボアスコープには、カメラプローブをコイル状に巻く便利なコンパートメントがあり、簡単に収納できます。防水(IP67)5.5 mmカメラプローブと1 mのフレキシブルグースネックケーブルを備え、構成した形状を維持します。カメラは鮮明な 1280 × 720 解像度の画像を提供し、3.5 インチ IPS ディスプレイはクリアな表示を提供します。内蔵の明るいLEDランプが検査エリアを照らし、3倍のデジタルズーム、ビデオ録画機能、microSDカードストレージなどの追加機能でファイル管理も簡単です。

1280 720 の解像度で鮮明な画像やビデオをキャプチャ×して保存
5.5 mm のカメラ直径と 1 m のプローブで狭い空間に侵入
BR95 は 3.5 インチ IPS ディスプレイ、800 × 480 解像度、3 倍のデジタル ズーム、画像フリップ機能を備えています。

仕様

一般仕様
カメラ視野の方向 Forward
ケーブルの長さ 1m(3.28フィート)
ズーム デジタル 1x、2x、3x
データログ間隔 設定可能:5秒、15秒、30秒、1分
プローブの柔軟性 セミリジッド
メモリ 16 GB MicroSD カード付属 (最大 256 GB をサポート)
最小曲げ半径 14 mm(0.56インチ)
焦点距離 35mm~60mm(1.4インチ~2.4インチ)
直径 5.5 mm (0.22 インチ)
視野角 68°
解像度 カメラプローブ:1280 × 720
追加の詳細
IP等級 IP67(カメラプローブのみ)
コネクター USB Type-C
ディスプレイ 3.5 インチ IPS ディスプレイ (800 × 480)
データログ取り 互換性のある外部USBセンサーが接続されている場合にのみ使用可能
使用条件 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)、<85% RH
保証 2年
出力 3.7 Vリチウムイオンバッテリー、3.5時間動作時間

、自動電源オフ:設定可能:5分、10分、20分、オフ
寸法 129 × 73 × 39 mm (5.1 × 2.9 × 1.5 インチ)
認証 CE、UKCA
重量 262 g (0.58 ポンド)

資料とサポート

Quick Start Guide

Extech BR95 クイックスタートガイド

User Manual

Extech BR95 取扱説明書

Export Restrictions