Discontinued

Extech BRD10

ワイヤレスUSBビデオレシーバ

Extech BRD10ワイヤレスUSBビデオレシーバは、BR200/BR250ビデオボアスコープと互換性があります。ボアスコープからノートパソコンやデスクトップPCにライブビデオをストリーミングできます。ビデオは、閲覧、インターネットでの送信、今後の閲覧用としてのファイル保存が可能です。モデルBR200およびBR250ビデオボアスコープ/ワイヤレス検査カメラ用です。理想的な用途には、水質回復、HVACおよび冷蔵、電気および自動車の検査、害虫駆除などがあります。Windows® XP、Vista、7と互換性があります。

仕様

一般仕様
フレームレート 30fps
ワイヤレス伝送範囲 10m 遮るものなし
ワイヤレス送信周波数 2468MHz(-85dBm)
出力フォーマット NTSCビデオ
追加の詳細
コネクター USB 2.0
保証 1/2年
寸法 75 × 34 × 13 mm
認証 CE
重量 21g

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

Extech BRD10 Software

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.