Discontinued

Extech CA3018

3000A ACフレックスクランプオンアダプター

Extech CA3018は、標準サイズのバナナプラグを備えたマルチメーターおよびクランプオンメーター用の3000A ACフレックスクランプオンアダプターです。CA3018は、最大3000AのAC電流を測定できる45.7cm のフレキシブルクランプです。内蔵のフレックスクランプケーブル、バナナプラグ付き2mリード、および単4電池2個付属。UL認定取得済み、安全定格CAT IV 600V。

仕様

一般仕様
AC電流 30.00A(1アンペア出力あたり100mV)、300.0A(1アンペア出力あたり10mV)、3000A(1アンペア出力あたり1mV)
AC電流の基本精度 ±3%フルスケール(45~500Hz)
AC電流の最大解像度 0.01A
ジョーサイズ 45.7cm
追加の詳細
保証 2年
出力 単4電池(1.5V)2本
安全性カテゴリー CAT III-1000V、CAT IV-600V
寸法 350×130×25mm
認証 CE、UL
重量 200g

資料とサポート

User Manual

Extech CA3010 CA3018 パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.