Extech CL200

ExStik®塩素メーター

CL200はExStik®塩素メーターです。この革新的な技術は、0.01ppm~10ppmの直接総残留塩素を測定します。試料の色、濁度、光、汚染物質などの従来の比色計や分光光度計に関連する干渉の影響を受けない非主観的な測定を行います。本製品には、電極1個、試薬錠剤10錠入り5パック(50回分)、保護センサーキャップ1個、キャップ付きサンプルカップ1個、CR2032電池4個、1.2mネックストラップ1本が付属しています。

総塩素の直接読み取りにより、迅速かつ簡単な測定が可能(2分未満)
0.01ppmまでの検出下限値。サンプルの色や濁りの影響を受けません。
米国EPAが、総塩素の廃水コンプライアンス監視における容認可能な方法として承認しています。

仕様

一般仕様
メモリ 15の測定値
塩素 0.01~10.00ppm
塩素の基本精度 ±読み取り値の10% ±0.01ppm
塩素の最大分解能 0.01ppm
温度(接触) -5~90°C
温度(接触)の基本精度 ±1°C
温度(接触)の最大分解能 0.1°C
追加の詳細
IP等級 IP57
保証 2年
出力 CR-2032(3V)電池4個
寸法 35.6×172.7×40.6mm
認証 CE
重量 110g

資料とサポート

User Manual

Extech CL200 パンフレット

Datasheet

Extech CL200 データシート

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.