Discontinued

Extech DA30

非接触型調整可能AC電流検出器

Extech DA30は、シールドワイヤー、コンジット、金属製サーキットブレーカー、または接続ボックスを介して、可聴および可視表示でAC電流(200mA~1000A)を検出します。感度調整機能によって、センサートリガーのしきい値を増減できます。CAT III-600V、CE認証、ULリステッド。ポケットクリップ、LR44ボタン電池4個、ユーザーガイドが同梱されています。

隠れた配線やケーブルの電流を検出
非接触AC電流検出範囲:200mA~1000A
シールドワイヤ、コンジット、金属サーキットブレーカ、またはジャンクションボックスを通して検出
壁を通してワイヤやコンジットの位置を特定するための感度調整

仕様

一般仕様
可聴/可視表示 ビープ音、LED点滅
周波数帯域幅 50~500Hz
感度調整
検知距離 5.1mm
電流検出(非接触型) 200mA~1000A AC
追加の詳細
保証 2年
出力 LR44電池(1.5V)4個
安全性カテゴリー CATIII-600V
寸法 145 × 28 × 25mm
認証 CE、UL
重量 45g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.