Discontinued

エクソテックDA50

伸縮式AC電流検出器

Extech DA50は、シールドワイヤー、壁の後ろのワイヤー、金属サーキットブレーカー、ジャンクションボックスのAC電流(200mA~1000A)を検出します。伸縮プローブは、1mの距離まで伸びます。LR44ボタン電池4個とユーザーガイドが付属しています。

隠れたワイヤーやケーブルの電流を検出
200 mA ~ 1000 A の非接触 AC 電流範囲; 50 / 60 Hz 回路で使用
シールドワイヤー、コンジット、金属サーキットブレーカーまたはジャンクションボックスを通して検出
壁を通してワイヤー/電線を見つけるための感度調整

仕様

一般仕様
可聴/可視表示 ビープ音、LED点滅
周波数帯域幅 50/60 Hz
感度調整
検知距離 0.2 カレンダ
電流検出(非接触型) AC200 mA~1000 A
追加の詳細
保証 2年
出力 LR44 (1.5 V) 電池 2 個
安全性カテゴリー CATIV - 600 V
寸法 195 × 62 × 30mm
重量 148 g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.