Extech DM220

非接触型電圧検出器付きミニポケットマルチメーター

このミニポケットマルチメーターは、大型の高コントラスト4000カウントLCDディスプレイ、ライブ回路を識別するための非接触電圧検出、内蔵フラッシュライトを備えています。本製品は、AC/DC電圧、AC/DC電流、抵抗、周波数、デューティサイクル、ダイオードテストを測定し、導通ビープ音を発出します。その他の機能には、内蔵テストリード用の内蔵ストレージクリップ、保護性能を高める二重成形ハウジング、範囲超過、低バッテリー表示などがあります。テストリードと単4電池2本が付属しています。

仕様

一般仕様
AC電圧 600 V
AC電圧の基本精度 ±1.5% AC
AC電圧の最大解像度 1mVAC
AC電流 200mA
AC電流の基本精度 ±2.5%AC
AC電流の最大解像度 0.1µA
DC電圧 600 V
DC電圧の基本精度 ±0.8%DC
DC電圧の最大解像度 0.1mVDC
DC電流 200mA
DC電流の基本精度 ±2.5%DC
DC電流の最大解像度 0.1µA
ダイオード試験
デューティサイクルの基本精度 ±(測定値の2.0% + 5桁)
デューティサイクルの最大分解能 0.50%
周波数 10kHz
周波数の基本精度 ±2.0%
周波数の最大分解能 0.001Hz
導通
抵抗 40MΩ
抵抗の最大解像度 0.1Ω
負荷サイクル 0.5~99%
電気容量 93µC
静電容量最大解像度 0.001nF
非接触電圧(NCV)検出器 100~600VAC
追加の詳細
保証 2年
出力 単4電池(1.5V)2本
安全性カテゴリー CAT III-1000V、CAT IV-600V
寸法 120×55×540mm
認証 CE
重量 145g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.