Discontinued

Extech DV24

広域AC検電器とフラッシュライト

試験を実施する前にDV24で活線の存在を素早く確認できます。このAC検電器とフラッシュライトは、50~1000V(50/60Hz)のAC電圧の非接触測定用で、コンセントの周辺や電線絶縁体上での使用に適しています。赤色LEDは電圧の存在を示します。CAT IV-1000V安全定格。単4電池2本とユーザーガイドが同梱されています。

仕様

一般仕様
内蔵フラッシュライト
可聴/可視表示 LED点滅
周波数帯域幅 50/60Hz
検知距離 <5.1mm
電圧検出(非接触) 50~1000VAC
追加の詳細
保証 2年
出力 単4電池(1.5V)2本
安全性カテゴリー CAT IV-1000V
寸法 159 × 25mm
認証 CE、UL
重量 42g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.