Discontinued

Extech DV40

AC検電器 + IR温度計

This product is discontinued.

We recommend the Extech DV25 as a great replacement.

Extech DV25

フラッシュライト付きデュアルレンジAC検電器

View Product

Need support with the Extech DV40? Check out our support resources below.

試験を実施する前に活線の存在を素早く確認できます。コンセントや電線絶縁体の試験に適しています。モデルDV40は、50~1000Vの広範なCAT III-1000V検電器と赤外線温度計を組み合わせています。赤外線(IR)温度計は、-30°C~230°Cの表面温度を距離比1:1で非接触測定して内蔵LCD画面に表示できます。LR44ボタン電池3個が同梱されています。

仕様

一般仕様
ターゲットまでの距離率 1:1
可聴/可視表示 LED点滅
周波数帯域幅 50/60Hz
放射率 0.95固定
検知距離 <25.4mm
温度(IR)の基本精度 測定値の±2%または±2˚C(25°C以上)、±3˚C(25°C未満)、±4˚C(-22°C未満)
温度(IR)の最大分解能 0.1°C、1°C
温度[赤外線] -30〜230°C
電圧検出(非接触) 50~1000VAC
追加の詳細
保証 2年
出力 LR44電池(1.5V)3個
安全性カテゴリー CAT III-1000V
寸法 159 × 25mm
認証 CE、ETL
重量 42g

資料とサポート

User Manual

Extech DV40 パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.