FLIR E5 Pro

Ignite™ Cloud搭載のプロシリーズ赤外線カメラ

Product Variations
購入後のお問い合わせ

FLIR E5 Proは、建物調査、HVAC、自動車、一般的な電気・機械検査において、これまで以上に効率的に作業できる堅牢なポイントアンドシュート赤外線カメラです。FLIRの特許取得済みMSX®(マルチスペクトルダイナミックイメージング)の機能強化により、160 × 120の熱解像度(19,200ピクセル)と鮮やかな熱画像で問題を迅速に特定して診断できます。3.5インチ、640 × 480タッチスクリーンを備えたE5 Proは、ワークフローを簡素化します。写真を編集整理し、詳細なメモを追加したファイルを、あらゆるデバイスから簡単にアクセスできるFLIR Igniteクラウドに、カメラから直接アップロードすることができます。FLIR Igniteでクライアントと画像を共有して直接簡単なレポートを作成することや、FLIR Thermal Studioで高度なレポートを作成することができます。

FLIR Ex Proシリーズの新規購入には、FLIR Protectの延長保証、12か月間のFLIR Ignite Proサブスクリプション、さらにFLIR Academyによる「Ex Proシリーズ&赤外線基礎トレーニング」が付属するので、本製品は同クラスで最高のコストパフォーマンスを誇るサーモグラフィカメラとして日常業務に欠かせないツールとなります。

MSX画像処理技術

すべてのEx Proシリーズのサーマルカメラは、Flir独自のMulti Spectral Dynamic Imaging(MSX®)を搭載しており、オンボードの可視光カメラから赤外線画像全体にリアルタイムで重要な詳細を追加します。その結果、可視光の特徴を備えた生の赤外線画像が得られ、問題のある熱パターンがどこにあるかがひと目でわかります。MSX はリアルタイムなので、カメラの LCD ですぐに結果を確認できます。

無線アップデートでカメラを最新の状態に保つ

OTA (Over-the-Air) アップデートでは、Flir カメラには常に最新のファームウェア、バグ修正、機能が搭載されています。カメラをインターネットに接続すると、ファームウェアの更新が自動的に検索されます。

御社のビジネスと顧客のために役立つ業務レポート

適切な画像分析およびレポート用ソフトウェアは、御社が修正を施したのを確信できるようにすることで、顧客が問題を理解しやすくなり、ビジネスを大幅に改善することができます。

Flir Igniteクラウドサービスでは、画像をクラウドに直接バックアップし、ファイルを整理および編集し、シンプルなレポートを作成できます。また、高度な編集とレポート機能を提供するFlir Thermal Studio Suiteは、バッチ処理、豊富な機能を持つ測定ツール、カスタマイズされたレポートを提供するデスクトップソフトウェアです。

1-Touchレベル/スパンで時間を節約

1-Touchレベル/スパンを使用すると、画面を1回タッチするだけで、熱画像内の焦点の小さな領域を選択できます。カメラは、画像内の指定箇所の熱コントラストに基づいて、レベルとスパンを自動調整します。成果:手動調整にかかる時間を節約。

Thermal Studioのエキスパートになる

赤外線トレーニングセンターのオンライントレーニングでは、FLIR Thermal Studio Suiteを使用して、画像の編集、分析、カスタムレポートの作成について学ぶことができます。このバーチャルクラスでは、以下をはじめとする各種の機能について解説しています。 

  • 画像パラメータを調整し、熱コントラストを最適化する方法
  • 画像処理用のバッチ機能の作成方法
  • 新しいレポートテンプレートの設計方法
写真を編集整理し、詳細なメモを追加したファイルを、あらゆるデバイスから簡単にアクセスできるFLIR Igniteクラウドに、カメラからアップロードすることができます。
FLIRの特許取得済みMSX®(マルチスペクトルダイナミックイメージング)機能強化は、非常に詳細な赤外線画像が取得できるため、問題がどこにあるかを素早く認識するのに役立ちます。
FLIR Igniteで画像を即座に共有し、簡単なレポートを作成する、またはFLIR Thermal Studioで高度なクライアントレポートを作成することができます。

仕様

Highlighted
赤外線解像度 160 × 120 (19,200 pixels)
温度分解能_NETD <0.06°C (0.11°F) / <60 mK at 30°C (86°F)
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
視野角[FOV] 33° × 25°
デジタルカメラ 5 MP
画像モード Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
ディスプレイ 3.5 in. 640 × 480 color LCD
保存メディア Internal memory and onboard FLIR Ignite cloud connectivity (with Wi-Fi)
イメージングとレンズ
F値 1.4
カメラ周波数 9 Hz
カラーパレット Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
スペクトル範囲 7.5 µm to 13 µm
デジタルカメラ 5 MP
ピクチャー・イン・ピクチャー IR area on visual image
最小焦点距離 0.36 m (1.18 ft)
検知器タイプ Uncooled microbolometer
温度分解能_NETD <0.06°C (0.11°F) / <60 mK at 30°C (86°F)
焦点 Focus free
画像モード Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
空間分解能[IFOV] 3.7 mrad
視野角[FOV] 33° × 25°
赤外線解像度 160 × 120 (19,200 pixels)
測定解析
ΔT Yes, NFPA 70B compliant
アイソサーム Above alarm, below alarm
カメラサイズ[L×W×H] 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
カメラ重量、バッテリー含む 0.590 kg (1.30 lb)
スポットメーター Center spot; box with min./max.
対象物温度範囲 -20°C to 400°C (-4°F to 752°F) in two ranges
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
計測値補正 Emissivity; matt/semi-matt/semi-gloss + custom value, Reflected apparent temperature, Atmospheric compensation
ユーザーインターフェース
タッチスクリーン Capacitive touch
テキスト Text annotation on image using onscreen keyboard
ディスプレイ 3.5 in. 640 × 480 color LCD
通信とデータ保存
WiFi Standard: 802.11 a/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
保存メディア Internal memory and onboard FLIR Ignite cloud connectivity (with Wi-Fi)
電源
バッテリータイプ Rechargeable Lithium ion battery
バッテリー稼働時間 4 hours
充電時間 2 hours
充電装置 Battery is charged inside the camera or in specific charger.
電源管理 Automatic shut-down
環境と認定
ETSI|EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Part 15 Class B
使用温度範囲 -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
保存温度範囲 -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
保護 IP54 (IEC 60529)
振動 2 g (IEC 60068-2-6)
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity
落下試験 2 m (6.6 ft)
衝撃 25 g (IEC 60068-2-27)
認証 UL, CSA, CE, PSE and CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
一般仕様
サイズ[L×W×H] 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
フラッシュライト Bright LED
梱包サイズ 385 × 165 × 315 mm (15.2 × 6.5 × 12.4 in)
目次 Infrared camera, hard transport case, battery (inside camera), power supply (with EU, UK, US and AU plugs), FLIR Thermal Studio Starter, and printed documentation
重量 0.610 kg (1.34 lbs)

アクセサリー

  1. Tool Belt (T911093)

Resources & Support

注:Ex Proシリーズのその他のサポートリソースについては、Support.FLIR.com。 

録画されたウェビナー

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

詳細をご覧ください。

記事

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

詳細をご覧ください。

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Datasheet

flirA4_Expro_low_20250908

Datasheet

Flir T199422ACC バッテリー データシート

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

国際路線: 

(+1) 805 392 3775

現地番号:

(+1) 844 283 5471

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions