E86 - 再生品

アドバンスドサーモグラフィカメラ

Flir E86は、高速で正確な検出に必要な高性能機能を搭載しており、Flir FlexView™デュアル視野角レンズと組み合わせると、広域スキャンから望遠スキャンに瞬時に切り替えることができます。この464 × 348ピクセルのサーマルカメラは、温度測定範囲が拡張されているため、ホットスポットや電気および機械資産の隠れた異常を簡単に検出できます。交換可能なAutoCal™レンズは、近距離および遠距離のターゲットを完全にカバーし、UltraMax®やMSX®などのフリアーシステムズのイメージング技術で、鮮明な熱画像を提供します。Flir Inspection Routeは、事前に設定したルート上を動くため、大規模な場所あるいは複数の場所の調査を秩序だって進めることができます。Flir Igniteでは、カメラからクラウドにE86画像を直接アップロードして、簡単かつセキュアに保管および共有できます。

本製品は、Flirの認定技術者によって再生され、検査とテストを経て、新品同様の状態が保たれています。すべての製品にはメーカー保証が付帯し、必要に応じて新しいパッケージとアクセサリーが付属します。

解像度の向上、検査の高速化
レーザー距離計は、迅速かつ正確なオートフォーカスを支援するとともに、画面上での面積測定(m²またはft²)に必要なデータを提供します。
Flir FlexViewデュアル視野角レンズと組み合わせると、ボタン一つで広域スキャンから望遠スキャンに簡単に切り替えることができます。
Flirルーティングソフトウェア*とのオンボード統合、Flir Igniteクラウドライブラリへの画像の自動アップロード、音声注釈用の内蔵マイク、およびレポート生成機能はすべて、E86が作業を合理化するのに役立ちます。(*オプションの付属ソフトウェア)

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 464 × 348 ピクセル
温度分解能_NETD 30°C(86°F)で40 mK未満
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
視野角[FOV]
デジタルカメラ 5メガピクセル、LED写真/映像ランプ内蔵
画像モード
ディスプレイ 4"、640×480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き)
保存メディア Removable SD card
イメージングとレンズ
F値 1.3
UltraMax Yes
カメラ周波数 30 Hz
カラーパレット アイアン、レインボー、レインボーHC、高温ホワイト、高温ブラック、ラバ
スペクトル範囲 7.5~14 µm
デジタルカメラ 5メガピクセル、LED写真/映像ランプ内蔵
デジタルズーム 1-4× continuous
ビューファインダー No
ピクチャー・イン・ピクチャー サイズ変更可能、移動可能
マルチスペクトルダイナミックイメージング[MSX]
レンズ識別 Automatic
最小焦点距離 0.15 m
検知器タイプ
検知器タイプとピッチ Uncooled microbolometer, 17 µm
温度分解能_NETD 30°C(86°F)で40 mK未満
焦点 連続LDM、ワンショットLDM、ワンショットコントラスト、マニュアル
画像モード
空間分解能[IFOV]
色
視野角[FOV]
赤外線動画保存(温度情報なし) H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
赤外線動画保存(温度情報付き) Yes, over UVC
赤外線動画録画(温度情報付き) リアルタイムの放射測定記録(.csq)
赤外線解像度 464 × 348 ピクセル
測定解析
アイソサーム
カメラサイズ[L×W×H]
カメラ重量、バッテリー含む
スポットメーター 3 ea. in live mode
セットアップコマンド
反射見かけ温度補正
対象物温度範囲 -20 to 120°C (-4 to 248°F); 0 to 650°C (32 to 1202°F); 300 to 1500°C (572 to 2732°F)
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
計測プリセット 測定なし、センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザープリセット1、ユーザープリセット2
ユーザーインターフェース
テキスト Predefined list or touchscreen keyboard
ディスプレイ 4"、640×480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き)
音声 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth®
通信とデータ保存
AC運転
METERLiNK ○
WiFi
インターフェース
タイムラプス 10 seconds to 24 hours (infrared)
ビデオ出力 DisplayPort over USB Type-C
ファイルフォーマット
保存メディア Removable SD card
画像ファイルフォーマット Standard JPEG with measurement data included. Infrared-only mode
画像保存モード Infrared, Visual, MSX®, Picture-in-Picture, Gallery
通信インターフェース USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
電源
バッテリータイプ Rechargeable Li-ion battery
バッテリー稼働時間 >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
充電時間
充電装置
電源管理
環境と認定
ETSI|EMC
使用温度範囲 -15~50°C
保存温度範囲 -40 to 70°C (-40 to 158°F)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
振動
湿度[動作時、保存時]
衝撃
認証
電波スペクトル
一般仕様
FLIRの検査ルート Enabled in camera
レーザーポインター Yes
梱包 Infrared camera with lens, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Starter
梱包サイズ
目次

アクセサリー

  1. Tripod (T911997)

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Brochure

何を測定する必要がありますか? FLIR WDYNTM パンフレット | 赤外線サーモグラフィ製品

Datasheet

FLIR Exx-Series データシート