E96 - 再生品

アドバンスドサーモグラフィカメラ

Flir E96は、640 × 480の熱分解能を備えた当社初のピストルグリップカメラです。このカメラにより、検査官は高電圧の危険なターゲットを安全かつ迅速に検査し、電気的および機械的故障を診断できます。Flir E96では、近距離および遠距離のターゲットに応じたレンズを選ぶことができます。E96をFlir FlexView™デュアル視野角レンズと組み合わせると、ボタン一つで広域スキャンから望遠スキャンへ瞬時に切り替えることができます。Flir Inspection Routeは、事前に設定したルート上を動くため、大規模な場所あるいは複数の場所の調査を秩序だって進めることができます。Flir Igniteは、カメラからクラウドにE96画像を直接自動アップロードして、簡単かつ安全に保管および共有できます。
現在、すべてのFlir Exxシリーズカメラに、399ドル相当のFlir Academyのトレーニングセッションを受講できる無料クレジットが付属します(詳細は下記参照)。

解像度の向上、検査の高速化
640 × 480の熱解像度に加え、Flir UltraMax®およびMSX®画像補正機能により、E96はクラス最高の鮮明かつわかりやすい画像を実現します。
Flir FlexViewデュアル視野角レンズと組み合わせると、ボタン一つで広域スキャンから望遠スキャンに簡単に切り替えることができます。
Flirルーティングソフトウェア*とのオンボード統合、Flir Igniteクラウドライブラリへの画像の自動アップロード、音声注釈用の内蔵マイク、およびレポート生成機能はすべて、E96が作業を合理化するのに役立ちます。(*オプションの付属ソフトウェア)

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 640 × 480 pixels
温度分解能_NETD <40 mK at 30°C (86°F)
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
デジタルカメラ 5 MP, with built-in LED photo/video lamp
ディスプレイ 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
保存メディア Removable SD card
イメージングとレンズ
F値 1.3
UltraMax Yes
カメラ周波数 30 Hz
カラーパレット Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
スペクトル範囲 7.5-14 µm
デジタルカメラ 5 MP, with built-in LED photo/video lamp
デジタルズーム 1-8× continuous
ビューファインダー No
ピクチャー・イン・ピクチャー Resizable and movable
レンズ識別 Automatic
最小焦点距離 0.15 m
検知器タイプとピッチ Uncooled microbolometer, 12 µm
温度分解能_NETD <40 mK at 30°C (86°F)
焦点 Continuous LDM, One-shot LDM, One-shot contrast, Manual
赤外線動画保存(温度情報なし) H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
赤外線動画保存(温度情報付き) Yes, over UVC
赤外線動画録画(温度情報付き) Real-time radiometric recording (.csq)
赤外線解像度 640 × 480 pixels
測定解析
スポットメーター 3 ea. in live mode
対象物温度範囲 -20 to 120°C (-4 to 248°F); 0 to 650°C (32 to 1202°F); 300 to 1500°C (572 to 2732°F)
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
計測プリセット No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
ユーザーインターフェース
テキスト Predefined list or touchscreen keyboard
ディスプレイ 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
音声 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth®
通信とデータ保存
METERLiNK Yes
タイムラプス 10 seconds to 24 hours (infrared)
ビデオ出力 DisplayPort over USB Type-C
保存メディア Removable SD card
画像ファイルフォーマット Standard JPEG with measurement data included. Infrared-only mode
画像保存モード Infrared, Visual, MSX®, Picture-in-Picture, Gallery
通信インターフェース USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
電源
バッテリータイプ Rechargeable Li-ion battery
バッテリー稼働時間 >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
環境と認定
使用温度範囲 -15 to 50°C (5 to 122°F)
保存温度範囲 -40 to 70°C (-40 to 158°F)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
一般仕様
FLIRの検査ルート Enabled in camera
レーザーポインター Yes
梱包 Infrared camera with lens, s2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Starter

アクセサリー

  1. Tripod (T911997)

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Brochure

何を測定する必要がありますか? FLIR WDYNTM パンフレット | 赤外線サーモグラフィ製品

Application Story

Bikefit Van Staeyen FLIR E96サーマルカメラを使用して最適なサイクリスト位置を特定する

Selection Guide Matrix

FLIR 赤外線サーモグラフィー選定ガイドマトリックス

Datasheet

FLIR Exx-Series データシート