Extech EA11A

EasyView™タイプK単一入力温度計

EA11Aは、見やすいタイプK単一入力温度計です。この携帯型温度計の温度範囲(タイプK)は-50~1300°Cです。デュアルディスプレイLCDを搭載し、最大150の読み取り値を手動で保存/呼び出すことができ、モードの最小/最大/平均機能を備えています。単4電池6本、汎用タイプKビーズワイヤ温度プローブ、ホルスターが付属しています。

仕様

一般仕様
メモリ 最大150の読み取り値を手動で保存/呼び出し
温度(タイプK)の最大分解能 -50~1300°C
温度(タイプN) ±(読み取り値の0.3%+1°C)
温度(タイプN)の基本精度 0.1°/1°
追加の詳細
保証 2年
出力 単4電池(1.5V)6本
寸法 150×72×35mm
認証 EA11A-NIST_S:CE、NIST
EA11A_S:CE
重量 235g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.