Extech EA15

EasyView™ デュアル入力温度データロガー

EA15はEasyViewデュアル入力温度データロガーであり、摂氏-200度~1360度の測定が可能です。タイマー機能には、経過時間に加え、最小および最大読み取り値が取得された時間が表示されます。最大と最小の読み取り値を記録し、後で呼び出すことができます。内蔵データロガーには最大8800のデータセットが格納されます。内蔵スタンド、保護ホルスター、タイプKビーズワイヤー温度プローブ2個、バッテリーが付属しています。

仕様

一般仕様
温度(タイプE)の基本精度 -150~870°C
温度(タイプE)の最大分解能 読み取り値の±0.05%(+0.75°C)
温度(タイプJ) 0.1°
温度(タイプJ)の基本精度 -150~1090°C
温度(タイプJ)の最大分解能 読み取り値の±0.05%(+0.75°C)
温度(タイプK)の基本精度 0.1°
温度(タイプK)の最大分解能 -150~1370°C
温度(タイプN) 読み取り値の±0.05%(+0.75°C)
温度(タイプN)の基本精度 0.1°
温度(タイプN)の最大分解能 -150~1300°C
温度(タイプR) 読み取り値の±0.05%(+0.75°C)
温度(タイプR)の基本精度 0.1°
温度(タイプR)の最大分解能 2~1767°C
温度(タイプS) 読み取り値の±0.05%(+2°C)
温度(タイプS)の基本精度 0.1°
温度(タイプS)の最大分解能 2~1767°C
温度(タイプT) 読み取り値の±0.05%(+2°C)
温度(タイプT)の基本精度 0.1°
温度(タイプT)の最大分解能 -150~400°C
温度[K] 0.1°
温度[赤外線] 読み取り値の±0.05%(+0.75°C)
追加の詳細
保証 2年
出力 単4電池(1.5V)6本
寸法 152×72×37mm
認証 EA15-NIST_S:CE、NIST
EA15_S:CE
重量 235g

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

Extech EA15 Software

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.