Flir EM54

Meterlink付きサーモ湿度計®

Meterlink
搭載のFLIR EM57サーモ湿度計を使用すると、HVACの専門家は、迅速かつ正確な温度と湿度測定により、屋内の快適性と環境条件を迅速に検証できます。露点と湿球の瞬時の計算により、潜在的な負荷、結露のリスク、湿度条件に関する貴重な洞察が得られ、カビの増殖、機器の問題、または使用者の快適性に関する苦情につながる前に、潜在的な湿度の問題を特定するのに役立ちます。EM57 は、HVAC のサービス、試運転、トラブルシューティングに最適で、システムのパフォーマンスと室内空気質を確信を持って確認することができます。Flir Meterlinkアプリを使用すると、ユーザーはワイヤレスで読み取り値を取得し、傾向を比較し、モバイルデバイスから直接レポートを生成し、ドキュメントを合理化し、ワークフローの効率を向上させることができます。

気温と相対湿度を迅速に測定して、使用者の快適さを評価し、HVACシステムの性能を検証し、機器のサービス、試運転、トラブルシューティングをサポートします。
露点と湿球温度を瞬時に計算し、結露リスク、潜在負荷、水分状態を評価し、カビの繁殖や建物外面の問題の影響を受けやすい領域を特定します。
Flir Meterlink®アプリを使用して測定値をキャプチャし、傾向を比較し、レポートを生成し、より迅速な文書化、より明確なコミュニケーション、より効率的なHVACワークフローを実現します。

仕様

ハイライト表示
気温 範囲:-10°C~60°C 基本精度:
露点 範囲:-10°C~60°C 基本精度:
測定解析
校正サイクル 年に1回、推奨
気温 範囲:-10°C~60°C 基本精度:
湿球 範囲:-20°C to 60°C / 基本精度 ± 0.5°C
相対湿度 範囲 0~100% / 基本精度 2.5%RH
露点 範囲:-10°C~60°C 基本精度:
イメージングとレンズ
ディスプレイタイプ バックライトと多機能インジケータ付き3000カウントのLCD
電源
バッテリータイプ LR03/AAA サイズアルカリ乾電池 3 本
バッテリー駆動時間 5時間以上
自動電源オフ[APO] 3分
一般仕様
付属品リスト FLIR EM57, MR13 交換可能温度/相対湿度センサー、クイックスタートガイド、単四アルカリ乾電池 3 個、携帯用ポーチ、ストラップ
寸法 198 × 68.2 × 32.5 mm(7.8 × 2.7 × 1.3インチ)
梱包サイズ 282 × 150 × 52 cm (11.1 × 25.4 × 2.05 インチ)
重量 195 g(6.89 oz)
環境と認定
ETSI|EMC EN61326-1
IP等級 IP40
使用温度 -10°C~30°C、<85% RH<30°C~40°C、<75% RH<40°C~50°C、<45% RH<
保存温度、相対湿度[RH] -20°C~60°C(-4°F~140°F)、相対湿度0~80%
保証 3年限定保証
動作高度 2000 m
相対湿度 範囲 0~100% / 基本精度 2.5%RH
落下試験 2m
認証 CE、FCC

アクセサリー

資料とサポート

Datasheet

FLIR EM57 データシート

User Manual

FLIR EM57 ユーザーマニュアル