Discontinued

Extech ET60

電圧および導通テスター

この使いやすい電圧テスターは、測定されたAC/DCの電圧範囲を素早く表示する7レンジのLEDインジケータを使用して設計されています。電圧が85Vを超えるとメーターが振動します。内蔵の非接触型電圧検出機能は、90~1000VACの電圧を簡単に検出します。AC周波数帯域幅は45~66Hzです。視覚的および聴覚的に導通を示すアラーム機能があります。高輝度内蔵フラッシュライト、組み込みテストリード、および頑丈な二重成形ハウジングを使用して設計されています。

仕様

一般仕様
内蔵フラッシュライト
可聴/可視表示 ビープ音、LED点滅
周波数帯域幅 45~66Hz
導通
電圧検出(接触) 24、120、208、240、277、480、600VAC、6、12、24、36、48、110、220VDC
電圧検出(非接触) 90~1000VAC
追加の詳細
保証 2年
出力 単4電池(1.5V)2本
安全性カテゴリー CAT III-60V
認証 ETL

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.