Extech EX410A

8機能プロフェッショナルマルチメーター

コンパクトでパワフルなExtech EX410A 8機能True RMSプロフェッショナルマルチメーターは、便利なデバイス1台で複数のメーターの汎用性を提供します。EX410Aは、AC/DCの電圧と電流、抵抗、ダイオード、温度を測定します。大型バックライト付きディスプレイと 1インチ高の桁数で読みやすく、人間工学に基づいて設計されたハウジングで片手で快適に操作できます。マルチメーター、CAT IIIテストリード、スタンド、ハンギングストラップ、テストリードストレージ内蔵ホルスター、タイプKビーズワイヤー温度プローブ、バッテリーが付属しています。

仕様

一般仕様
AC電圧 1mV~600V
AC電流 0.1mA~10A
DC電圧 0.1mV~600V
DC電圧の基本精度 ±0.5%
DC電流 0.1ΩA~10A
ダイオード試験
導通
抵抗 0.1Ω~20MΩ
温度(タイプK)の最大分解能 -20~750°C
真の実効値
追加の詳細
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個
安全性カテゴリー CAT III-600V
寸法 187×81×50mm
認証 CE
重量 342g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.