Extech EX505A

ヘビーデューティ真のRMS産業用マルチメーター

Product Variations

EX505Aヘビーデューティ真のRMS産業用マルチメーターは、AC/DC電圧、電流、抵抗、熱キャパシタンス、デュアル感度周波数(電気1kHz/電子10MHz )、K型熱電対 -20°C~760°C(-4°F~1400°F)、およびビードワイヤ温度プローブ-20°C~250°C(-4°F~482°F)を測定します。6,000カウントのバックライト付きLCD画面、0.5%の基本精度、相対/データ保持、自動電源機能を備えています。CAT IV-600 V安全規格と水と塵のIP67規格を備えたEX505Aは、電気試験機器の精度、耐久性、安全性が必要な電気技師、HVAC技術者、ベンチトップ技術者に最適なツールです。

•CAT IV-600 V安全定格
•水と塵に対するIP67定格
•2 m (6.5フィート) 落下防止
•ダブルモールドテストリード付属
•真のRMSによる非正弦波形の信頼性の高い測定
•最大1000 V AC V/DC V、AC A、DC A、抵抗、熱キャパシタンス、周波数、デューティ比、温度、ダイオード、導通を測定
•6,000カウント
•0.09%精度
•10A最大電流

仕様

一般仕様
AC電圧 0.1 mV~1000 V
AC電流 0.1 µA~10 A
DC電圧 0.1 mV~1000 V
DC電流 0.1 µA~10 A
ダイオード試験
周波数 電気:5 Hz~1 kHz /電子:0.001 Hz~10 MHz
導通
抵抗 0.1Ω~40 MΩ
温度(タイプK)の最大分解能 -20°C~760°C (-4°F~1400°F)
真の実効値
負荷サイクル 0.1~99.9%
電気容量 0.01nF~100µF
追加の詳細
IP等級 IP67
ディスプレイ 6000カウントセグメントLCD
保証 3年
出力 9V電池1個
安全性カテゴリー CAT IV~600 V
寸法 183mm×83mm×55mm(7.1インチ×3.2インチ×2.1インチ)
認証 CE、UL
重量 365 g (12.9オンス)

Resources & Support

Quick Start Guide

Extech EX505A スタートガイド

User Manual

Extech EX505A ユーザーマニュアル

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.