Discontinued

Extech EX520

11 機能 ヘビーデューティ True RMS 産業用マルチメーター

過酷な環境や使用に耐えるように設計されたメーターの頑丈な二重成形ハウジングは、IP67-rated(防水および防塵)で、6 フィートまでの落下試験を受けています。 大型の照明付きLCDは4桁の読み出し(6,000カウントまで)を表示します。EX520 は、さまざまな必須測定を提供します。0.09%の精度とCAT IV 600ボルトの安全定格を備え、屋外配線でもユーザーを保護します。製品には、3年間の保証、二重成形テストリード、9Vバッテリー、磁気ハンギングストラップ、温度プローブ、キャリングケースが含まれます。

仕様

一般仕様
AC電圧 1mV~1000V
AC電流 0.1µA~10A
DC電圧 0.1mV~1000V
DC電流 0.1µA~10A
ダイオード試験 2.8V
周波数 電気設備 10Hz~400Hz、電子式:0.001Hz~40MHz
導通
抵抗 0.1Ω~40MΩ
温度(タイプK)の最大分解能 -20 ~ 750°C
真の実効値
負荷サイクル 0.1~99.9%
電気容量 0.01nF~1000µF
追加の詳細
IP等級 IP67
ディスプレイ 6000カウントセグメントLCD
保証 3年
出力 9Vバッテリー1個
安全性カテゴリー CAT III-1000V、CAT IV-600V
寸法 184×83×57mm
認証 CE、UL
重量 349g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.