Discontinued

Extech EX530

11機能ヘビーデューティTrue RMS産業用マルチメーター

This product is discontinued.

We recommend the Extech EX530A as a great replacement.

Extech EX530A

ヘビーデューティ真のRMS産業用マルチメーター

View Product

Need support with the Extech EX530? Check out our support resources below.

頑丈な設計で、IP67規格に準拠した防水仕様のEX530は、屋外、ボート、過酷な産業環境での使用に最適です。二重成形ハウジングを備え、CAT IV 600ボルトおよびCAT III 1000ボルトの安全定格で最大1.8mの落下耐性があります。本製品は、AC/DCの電圧と電流、抵抗、静電容量、電子周波数と電気周波数、温度、4~20mA、デューティサイクルを測定します。その他の機能には、基本精度0.06%、導通性ビープ音、ダイオードテスト(2.8V開回路電圧)、40000カウント分解能、自記気圧計付きバックライトLCD、ピークホールド、最小/最大、相対モード、データホールド、すべての機能に対する1000V入力保護などがあります。二重成形テストリード、K型ビーズワイヤ温度プローブ(-20~250°C)、マグネット式吊り下げストラップ、ケース、9Vバッテリーが付属しています。

40,000カウントの大型LCDディスプレイ、温度機能、防水ハウジングを備えたTrue RMS DMM
AC/DC電圧、AC/DC電流、抵抗、静電容量、周波数、温度、デューティサイクル、ダイオード/導通
二重成形テストリード、磁気ハンギングストラップ、タイプKビーズワイヤ温度プローブ、キャリーケース、9Vバッテリーが付属しています。

仕様

一般仕様
AC電圧 0.01mV~1000V
AC電流 0.01µA~20A
DC電圧 0.01mV~1000V
DC電流 0.01µA~20A
ダイオード試験 2.8V
周波数 電気:40Hz~400Hz、電子:0.001Hz~100MHz
導通 ○
抵抗 0.01Ω~40MΩ
温度(タイプK)の最大分解能 -20~750°C
真の実効値 ○
負荷サイクル 0.1~99.90%
電気容量 0.001nF~40mF
追加の詳細
IP等級 IP67
ディスプレイ 40000カウントセグメントLCD
保証 3年
出力 9Vバッテリー1個
安全性カテゴリー CAT III-1000V、CAT IV-600V
寸法 184×83×57mm
認証 CE、UL
重量 349g

資料とサポート

User Manual

Extech EX530 パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.