Discontinued

Extech EX613

400A デュアル入力AC/DCクランプメーター+NCV

This product is discontinued.

We recommend the Extech EX623A as a great replacement.

Extech EX623A

IR温度計およびNCV付き600Aデュアル入力ACクランプメーター

View Product

Need support with the Extech EX613? Check out our support resources below.

EX613は、非接触型電圧検出器を内蔵した 400アンペアデュアル入力AC/DCクランプメーターです。このTRMS AC/DCクランプメーターには、T1、T2、T1-T2差温測定用のデュアル熱電対入力があります。このDMMは、AC/DCの電圧と電流、抵抗、静電容量、周波数を測定します。その他の機能は次のとおりです。火炎ロッド測定用のDCマイクロアンプ機能、2.8ボルトのダイオード開回路電圧、モーター起動時の電流サージをキャプチャするためのデータホールドと高速ピークホールド、40mFまでの静電容量測定。EX613はLCD画面に40,000カウントを表示し、頑丈な二重成形ハウジングに内蔵されています。テストリード、9Vバッテリー、タイプKビーズワイヤ温度プローブ2個、キャリーケースが付属しています。

仕様

一般仕様
AC電圧 600 V
AC電圧の最大解像度 0.1mV
AC電流 400.0Aの場合
AC電流の基本精度 ±1.5%
AC電流の最大解像度 10mA
DCマイクロ電流 4000µA
DCマイクロ電流の最大解像度 0.01µA
DC電圧 600 V
DC電圧の最大解像度 0.01mV
DC電流 400.0Aの場合
DC電流の基本精度 ±1.5%
DC電流の最大解像度 10mA
ジョーサイズ 32mm、最大500MCMの導体
ダイオード試験 ○
周波数 40MHz
周波数の最大分解能 0.001Hz
導通 ○
抵抗 40.000MΩ
抵抗の最大解像度 0.01Ω
温度(タイプK)の最大分解能 -50~1000°C
真の実効値 ○
負荷サイクル 0.5~99.0%
電気容量 40mF
静電容量最大解像度 0.01nF
追加の詳細
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個
安全性カテゴリー CAT III-600V
寸法 229×80×49mm
認証 CE、ETL
重量 303g

資料とサポート

User Manual

Extech EX613 パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.