Discontinued

Extech EX622

400A デュアル入力ACクランプメーター+NCV+赤外線温度計

This product is discontinued.

We recommend the Extech EX623A as a great replacement.

Extech EX623A

IR温度計およびNCV付き600Aデュアル入力ACクランプメーター

View Product

Need support with the Extech EX622? Check out our support resources below.

このExtech EX622デュアル入力ACクランプメーターは、T1、T2、T1-T2差温測定用のデュアル熱電対入力と、ホットスポットやNCV検出器を見つけるためのレーザーポインターが付いた、赤外線温度計を内蔵しています。追加の機能として、火炎ロッド測定用のDCマイクロアンプ機能、2.8ボルトのダイオード開回路電圧、モーター起動時の電流サージを取得するためのデータ保持と高速ピーク保持、40mFまでの静電容量測定が備わっています。テストリード、9Vバッテリー、タイプKのビーズワイヤー温度プローブ2個、キャリーケースが付属しています。

仕様

一般仕様
AC電圧 600V
AC電圧の最大解像度 0.1mV
AC電流 400.0Aの場合
AC電流の基本精度 ±1.5%
AC電流の最大解像度 10mA
DCマイクロ電流 4000µA
DCマイクロ電流の最大解像度 0.01µA
DC電圧 600V
DC電圧の最大解像度 0.01mV
ジョーサイズ 32mm、最大500MCMの導体
ダイオード試験 <2.8V
周波数 40MHz
周波数の最大分解能 0.001Hz
抵抗 40.000MΩ
抵抗の最大解像度 0.01Ω
温度(IR)の基本精度 -50~270°C
温度(タイプK)の最大分解能 -50~1000°C
真の実効値
負荷サイクル 0.5~99.0%
電気容量 10pF~40,000µF
静電容量最大解像度 0.01nF
非接触電圧(NCV)検出器
追加の詳細
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個
安全性カテゴリー CAT III-6000V
寸法 229×80×49mm
認証 CE
重量 303g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.