Discontinued

Extech EX623

400A デュアル入力AC/DCクランプメーター+NCV+赤外線温度計

このTRMS AC/DCクランプメーターは、T1、T2、T1-T2差温測定用のデュアル熱電対入力と、ホットスポットやNCV検出器を見つけるためのレーザーポインター付きの内蔵赤外線温度計を備えています。その他の機能は次のとおりです。火炎ロッド測定用のDCマイクロアンプ機能、2.8ボルトのダイオード開回路電圧、モーター起動時の電流サージをキャプチャするためのデータホールドと高速ピークホールド、40mFまでの静電容量測定。テストリード、9Vバッテリー、タイプKビーズワイヤ温度プローブ2個、キャリーケースが付属しています。

仕様

一般仕様
AC電圧 600 V
AC電圧の最大解像度 0.1mV
AC電流 400.0Aの場合
AC電流の基本精度 <スペシャルid="5" 名称="Plus Minus"/>1.5%
AC電流の最大解像度 10mA
DCマイクロ電流 4000<スペシャルid="30" 名称="Small MU"/>A
DCマイクロ電流の最大解像度 0.01<スペシャルid="30" 名称="Small MU"/>A
DC電圧 600 V
DC電圧の最大解像度 0.1mV
DC電流 400.0Aの場合
DC電流の基本精度 <スペシャルid="5" 名称="Plus Minus"/>1.5%
DC電流の最大解像度 10mA
ジョーサイズ 32mm、最大500MCMの導体
ダイオード試験
周波数 40MHz
周波数の最大分解能 0.001Hz
導通
抵抗 40.000M<スペシャルid="6" 名称="Omega"/>
抵抗の最大解像度 0.01<スペシャルid="6" 名称="Omega"/>
温度(IR)の基本精度 -58 to 518<スペシャルid="3" 名称="Degree"/>F (-50 to 270<スペシャルid="3" 名称="Degree"/>C)
温度(タイプK)の最大分解能 -58 to 1832<スペシャルid="3" 名称="Degree"/>F (-50 to 1000<スペシャルid="3" 名称="Degree"/>C)
真の実効値
負荷サイクル 0.5~99.0%
電気容量 40mF
静電容量最大解像度 0.01nF
追加の詳細
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個
安全性カテゴリー CAT III-600V
寸法 229×80×49mm
認証 CE、ETL、NIST(特定の機能のみ)
重量 303g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.