Discontinued

Extech EX650

600A True RMS ACクランプメーター + NCV

Extech EX650は、600A True RMS ACクランプメータです。また、AC/DC電圧、抵抗、静電容量、導通/ダイオードテストが測定でき、NCV検出器も備えています。EX650は、最大350MCMの導体に対応する30 mmのジョーサイズを備えています。このメーターには、6000カウントバックライト付きLCDディスプレイ、データホールド、最小/最大値、相対値機能、自動電源オフ、便利なLEDワークライトも搭載されています。テストリードと単4電池2本が付属しています。

仕様

一般仕様
ACマイクロ電流 600µA
ACマイクロ電流の最大解像度 0.1µA
AC電圧 750V
AC電圧の基本精度 ±読み取り値の1.2%
AC電圧の最大解像度 1mV
AC電流 6A, 60A, 600A
AC電流の基本精度 ±読み取り値の2.5%
AC電流の最大解像度 0.001Aの場合
DCマイクロ電流 600µA
DCマイクロ電流の最大解像度 0.1µA
DC電圧 1000V
DC電圧の基本精度 ±読み取り値の0.8%
DC電圧の最大解像度 0.1mV
ジョーサイズ 30mm、最大350MCMの導体
ダイオード試験
導通
抵抗 60MΩ
抵抗の最大解像度 0.1Ω
真の実効値
電気容量 60mF
静電容量最大解像度 0.01nF
非接触電圧(NCV)検出器 100~1000VAC
追加の詳細
保証 3年
出力 単4電池 (1.5 V) 3本
安全性カテゴリー CATIII - 600V、CATII - 1000V
寸法 228×77×41mm
認証 CE、UL、NIST
重量 265g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.