Extech EX655

600A True RMS AC/DCクランプメーター + NCV

Product Variations

EX655は、600A True RMS AC/DCクランプメーターです。また、このクランプメーターはAC/DC電圧、抵抗、静電容量、周波数、温度、導通/ダイオードテストを測定し、NCV検出器を備えています。EX655は、最大350MCMの導体に対応する30 mmのジョーサイズを備えています。このメーターには、6000カウントのバックライト付きLCDディスプレイ、データホールド、最小/最大、相対機能、ローパスフィルター、突入モード、DCゼロ機能、LCDトレンディングバーグラフ、自動電源オフ、便利なLEDワークライトも搭載されています。テストリード、汎用ビーズワイヤ温度プローブ、単4電池3本が付属しています。

仕様

一般仕様
ACマイクロ電流 600µA
ACマイクロ電流の最大解像度 0.1µA
AC電圧 750V
AC電圧の基本精度 ±読み取り値の1.2%
AC電圧の最大解像度 1mV
AC電流 60A、600A
AC電流の基本精度 ±読み取り値の2.5%
AC電流の最大解像度 0.01A
DCマイクロ電流 600µA
DCマイクロ電流の最大解像度 0.1µA
DC電圧 1000V
DC電圧の基本精度 ±読み取り値の0.8%
DC電圧の最大解像度 0.1mV
DC電流 60A、600A
DC電流の基本精度 ±読み取り値の2.5%
DC電流の最大解像度 0.01A
ジョーサイズ 30mm、最大350MCMの導体
ダイオード試験
周波数 10Hz~1MHz
周波数の最大分解能 0.01Hz
導通
抵抗 60MΩ
抵抗の最大解像度 0.1Ω
温度(タイプK)の最大分解能 -40~1000°C
温度(タイプN)の基本精度 1°C
真の実効値
電気容量 60mF
静電容量最大解像度 0.01nF
非接触電圧(NCV)検出器 100~1000VAC
追加の詳細
保証 3年
出力 単4電池 (1.5 V) 3本
安全性カテゴリー CATIII - 600V、CATII - 1000V
寸法 228×77×41mm
認証 EX655-NIST_S:CE、UL、NIST
EX655_S:CE、UL
重量 265g

資料とサポート

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure ASIA

Export Restrictions