Discontinued

Extech EX710

800A ACクランプメーター

Extech EX710 800A ACクランプメーターは、幅広い業界の技術者や住宅所有者に最適な、フル機能のデジタルクランプオンメーターで、高電流機能を手頃な価格で提供します。人間工学に基づいて設計された二重成形ハウジングによってより優れたグリップ性を備え、片手で操作しやすくなっています。EX710は、AC電流、AC/DC電圧、周波数、抵抗、静電容量、ダイオード、導通を測定します。大型のバックライト付きLEDディスプレイにより、測定値を簡単に確認できます。EX710は、最大解像度0.01Aで最高800AのAC電流を測定します。30mmの円形ジョー開口部は、最長500MCMのケーブルの周囲にフィットします。1ミリ秒の応答時間は、サーキットブレーカーをトリップしたりヒューズを飛ばす可能性のある過度な現象をピンポイントで特定するのに十分な速度です。EX710には、テストリード、バッテリー、ベルトホルスター、キャリーケース、ユーザーマニュアルが付属しています。メーターには、部品と作業に対してメーカーの1年間の限定保証が付いています。

仕様

一般仕様
AC電圧 0.1mV~600V
AC電圧の基本精度 ±1.8%
AC電流 0.01~800A
AC電流の基本精度 ±2.8%
DC電圧 0.1mV~600V
DC電圧の基本精度 ±1.5%
ジョーサイズ 30mm、最大500MCMの導体
ダイオード試験 ○
周波数 0.001~4kHz
周波数の基本精度 ±1.5%
導通 ○
抵抗 0.1~40MΩ
突入電流 ○
電気容量 0.001nF~40,000µF
追加の詳細
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個
安全性カテゴリー CAT III-600V
寸法 229×80×49mm
認証 CE、UL
重量 303g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.