Discontinued

Extech EX720

800A ACクランプメーター

Extech EX720は、静電容量と周波数機能を備えた800A ACクランプメーターです。AC/DC電流と電圧、抵抗、周波数、静電容量、温度、ダイオード、導通を測定できます。EX720は、握りやすく片手で操作できる二重成形ハウジングと、明るいバックライト付きの大型LCDディスプレイを備えています。EX720には、大型ケーブル(500MCM)用の30mmの円形ジョー開口部があり、テストリード、9Vバッテリー、タイプKビーズワイヤープローブ、ベルトホルスターが付属しています。

仕様

一般仕様
AC電圧 0.1mV~600V
AC電圧の基本精度 ±1.5%
AC電流 0.01~800A
AC電流の基本精度 ±2.5%
DC電圧 0.1mV~600V
DC電圧の基本精度 ±1.5%
ジョーサイズ 30mm、最大500MCMの導体
ダイオード試験
周波数 0.001~4kHz
周波数の基本精度 ±1.5%
導通
抵抗 0.1~40MΩ
温度(タイプK)の最大分解能 -20~760°C
温度(タイプN) ±(読み取り値の3%+5°C)
真の実効値
突入電流
電気容量 0.001nF~40,000µF
追加の詳細
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個
安全性カテゴリー CAT III-600V
寸法 229×80×49mm
認証 CE、UL
重量 303g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.