Discontinued

Extech EX810

赤外線温度計付き1000A ACクランプメーター

This product is discontinued.

We recommend the Extech EX820A as a great replacement.

Extech EX820A

IR付き1000A真のRMS ACクランプメーター

View Product

Need support with the Extech EX810? Check out our support resources below.

EX810クランプメーターは、-50~270°Cの非接触面測定用のレーザーポインター付き赤外線温度計を内蔵しています。クランプは、最大分解能0.1アンペアで最大1000アンペアのAC電流を測定します。43mmのジョーは、最大750MCMまでの導体の周囲にフィットします。ピークホールドは、モーターの突入電流およびその他のサージをキャプチャします。データホールド、自動電源オフ機能 その他の機能には、AC/DC電圧、抵抗、静電容量、周波数などがあります。テストリード、9Vバッテリー、ケースが付属しています。

仕様

一般仕様
AC電圧 0.1mV~600V
AC電圧の基本精度 <スペシャルiD="5" 名称="Plus Minus"/>1.8%
AC電流 0.1~1000A
AC電流の基本精度 <スペシャルid="5" 名称="Plus Minus"/>2.8%
DC電圧 0.1mV~600V
DC電圧の基本精度 <スペシャルid="5" 名称="Plus Minus"/>1.5%
ジョーサイズ 43mm、最大750MCMまたは2つの500MCMまでの導体
ダイオード試験
周波数 0.001kHz~4kHz
周波数の基本精度 <スペシャルid="5" 名称="Plus Minus"/>1.5%
導通
抵抗 0.1~40M<スペシャルid="6" 名称="Omega"/>
温度(IR)の基本精度 -58 to 518<スペシャルid="3" 名称="Degree"/>F (-50 to 270<スペシャルid="3" 名称="Degree"/>C)
温度(IR)の最大分解能 <スペシャルid="5" 名称="Plus Minus"/>読み取り値の2.0%または<スペシャルid="5" 名称="Plus Minus"/>4<スペシャルid="3" 名称="Degree"/>F/<スペシャルid="5" 名称="Plus Minus"/>2<スペシャルid="3" 名称="Degree"/>C
突入電流
電気容量 0.001nF~40,000<スペシャルid="4" 名称="Micro"/>F
追加の詳細
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個
安全性カテゴリー CAT III-600V
寸法 270×110×50mm
認証 CE、UL、NIST(特定の機能のみ)
重量 386g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.