Discontinued

Extech EX830

1000A True RMS AC/DCクランプメーター、赤外線温度計付き

EX830クランプメーターは、レーザーポインター付きの独自の非接触赤外線温度計を内蔵しており、温度を監視し、モーターや電気機器のホットスポットを検出します。明るい背面照明付きの大型4000カウントLCDディスプレイにより、薄暗い場所で読み取り値を確認できます。人間工学に基づいて設計された二重成形ハウジングによってより優れたグリップ性を備え、片手で操作しやすくなっています。直径43mmのジョー開口部は、最大750MCMまでの導体に十分な大きさです。AC/DC電流に加え、AC/DC電圧、抵抗、温度、静電容量、周波数を測定します。機能:ダイオードテスト、ブザー連続性ビープ音、最小/最大、データホールド、自動電源オフ、突入電流と過渡電流をキャプチャする高速ピークホールド。テストリード、9Vバッテリー、タイプKビーズワイヤ温度プローブ(-20~250°C)、ベルトホルスターが付属しています。

仕様

一般仕様
AC電圧 0.1mV~600V
AC電圧の基本精度 ±1.5%
AC電流 0.1~1000A
AC電流の基本精度 ±2.5%
DC電圧 0.1mV~600V
DC電圧の基本精度 ±1.5%
DC電流 0.1~1000A
DC電流の基本精度 ±2.5%
ジョーサイズ 43mm、最大750MCMまたは2つの500MCMまでの導体
ダイオード試験
周波数 0.001kHz~4kHz
周波数の基本精度 ±1.5%
導通
抵抗 0.1~40MΩ
温度(IR)の基本精度 -50~270°C
温度(IR)の最大分解能 ±読み取り値の2.0%または±2°C
温度(タイプK)の最大分解能 -20~760°C
温度(タイプN) ±(読み取り値の3%+5°C)
真の実効値
突入電流
電気容量 0.001nF~40,000µF
追加の詳細
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個
安全性カテゴリー CAT III-600V
寸法 270×110×50mm
認証 CE、UL
重量 386g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.