Discontinued

Extech EX840

1000A AC/DC True RMSクランプ/DMM+赤外線温度計

This product is discontinued.

We recommend the Extech EX840A as a great replacement.

Extech EX840A

IR温度計付き1000Aクランプメーター

View Product

Need support with the Extech EX840? Check out our support resources below.

このCAT IV True RMSクランプメーターは、-50~270°Cの非接触面測定用のレーザーポインター付き赤外線温度計を内蔵しています。クランプは、最大分解能0.1アンペアで最大1000アンペアのAC電流を測定します。42mmのジョーは、最大750MCMまでの導体の周囲にフィットします。ピークホールドは、モーターの突入電流およびその他のサージをキャプチャします。データホールド、自動電源オフ機能 その他の機能には、AC/DC電圧、抵抗、タイプK温度計、静電容量、周波数などがあります。テストリード、タイプK温度プローブ、9ボルトバッテリー、ケースが付属しています。

仕様

一般仕様
AC電圧 0.1mV~1000V
AC電圧の基本精度 ±1.5%
AC電流 0.1~1000A
AC電流の基本精度 ±2.8%
DC電圧 0.1mV~1000V
DC電圧の基本精度 ±2.8%
DC電流 0.1~1000A
DC電流の基本精度 ±2.8%
ジョーサイズ 43mm、最大750MCMまたは2つの500MCMまでの導体
ダイオード試験 ○
周波数 0.001kHz~4kHz
周波数の基本精度 ±1.5%
導通 ○
抵抗 0.1~40MΩ
温度(IR)の基本精度 -50~270°C
温度(IR)の最大分解能 ±読み取り値の2.0%または±2°C
温度(タイプK)の最大分解能 -20~760°C
温度(タイプN) ±(読み取り値の3%+5°C)
真の実効値 ○
突入電流 ○
電気容量 0.001nF~40,000ΩF
追加の詳細
保証 3年
出力 9Vバッテリー1個
安全性カテゴリー CATIII - 1000V、CETIV- 600V
寸法 270×110×50mm
認証 CE、ETL
重量 386g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.