FCシリーズAI-R

サーマル放射測定カメラ

Flir FCシリーズAI-Rは、過酷な屋外環境や遠隔地でホットスポットや燃焼リスクを検出する、業界をリードするサーマルイメージングを統合した高耐久性サーマル放射測定カメラです。物体の表面温度が事前に設定された上限しきい値に達すると、FCシリーズAI-Rは、保管コンテナ、倉庫、可燃性パイル、埋め立て地、廃棄物貯蔵庫など、火災の危険が起こりやすい領域の温度変化やホットスポットを継続的に監視します。ホットスポットまたは大幅な温度変化を検出すると、カメラは即座にビデオ管理システム(VMS)にアラームを送信し、即座に評価して対応策を迅速に展開できるようにします。ディープニューラルネットワークとモーション分析を35mK以下の雑音等価温度差(NETD)の温度感度と統合したFC シリーズAI-Rは、強化された状況認識と鮮明な画質を提供します。また、このカメラはさまざまなレンズオプションも提供し、Flir UVMSとサードパーティVMSの両方とサイバー強化された統合を特長とし、境界セキュリテや物理資産の安全のための汎用ツールとなっています。

• 過熱のリスクを特定するために温度差リアルタイムに処理
•不良コンポーネントを検出するための相対的な温度変化を監視
•150°C(302°F)未満のターゲットの表面温度を+/-5°C(41°F)の精度で測定
•17° ×14°から69° ×56°の測定視野角(FOV)の4つの高性能サーマルレンズ
• 高級サーマルセンサーからの鮮明な画像により、等温線固有のカラーパレットを使用してホットスポットの迅速な視覚的検証を行い、ピクセルを最も低温から最も高温の検出対象物表面温度と区別
•640 × 512のフル解像度のビデオにより、煙が、低光量、薄霧、霞があっても画像、熱パターン、コントラストを表示
•FlirのカスタムAGCは、非常にコントラストの高い画像を提供
•ダイナミックディテールエンハンスメント(DDE)は、分析性能を向上させるシャープエッジとコントラストを生成
• 物体の表面温度が上限値を超えたときにリアルタイムで通知される温度しきい値を設定
•熱ホットスポット検出とインテリジェント車両検出を組み合わせることで、誤った放射アラームを低減し、監視エリアの熱い車両排気管からのアラームをフィルタリング
•®Flir Nexusソフトウェア開発キットによりFlir UVMSおよび他の主要なサードパーティのビデオ管理システムとシームレスに統合
•内蔵されたNexusにより、対象の地理位置情報が有効になり状況認識とパン/チルト/ズーム装置への正確なハンドオフが可能

仕様

適合性と認定
Compliance CE Marked; RoHS III Directive 2015/863/EU; WEEE Directive 2012/19/EU
Emission FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits); EN55032 Class A
Safety IEC 62368-1: 2018
サイバーセキュリティ
Security IEEE 802.1X, TLS/HTTPS, User authentication access control via firewall, user credentials with policy enforcement, digest authentication, IP address filtering
環境
De_Icing_Anti_Icing MIL-STD 810F:00 + Notice 1:00 + Notice 2:02 + Notice 3:03
Humidity 0-90% relative humidity
IP Rating IP67
Operating Temperature Range -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) cold start
Shock Shock (Operational) MIL-STD-810G, Method 516.6
Shock (Transportation) IEC 60068-2-27:08
Storage Temperature Range -50°C to 85°C (-58°F to 185°F)
Vandal Resistance IK10 (except lens and windows)
Vibration IEC 60068-2-64:08
一般仕様
Detector Type Long-life, uncooled VOx microbolometer
Dimensions [L x W x H] With sunshield: 282 mm × 129 mm × 115 mm (11.1 in × 5.1 in × 4.5 in)
Without sunshield: 259 mm × 114 mm × 106 mm (10.2 in × 4.5 in × 4.2 in)
Effective Resolution 327,680 pixels
Input Voltage Source: PoE+ (802.3at) 12 VDC 24 VDC 24 VAC (VA)
Heater off: <9 W <10 W <9 W <15 W
Heater on (@ 100%): <25 W <28 W <25W <32W
Surge Immunity on AC Power Lines ESD: EN 61000-4-2
RS: EN 61000-4-3; EN 55035 (2017 + A11: 2020); EN 50130-4
EFT: EN 61000-4-4
Surge: EN 61000-4-5
CS: EN 61000-4-6
PFMF: EN 61000-4-8
Warranty Camera: 3 years / Sensor: 10 years
Weight Weight with sunshield 2.2 kg (4.75 lb)
Weight without sunshield 1.8 kg (4 lb)
測定解析
Analytics Features Region entrance/Intrusion detection, Crossover/fence trespassing, DNN classifier
Analytics Management Web-based configuration and management; masking of analytic detection areas, adjustable sensitivity, automatic responses, remote I/O control
Measurement Accuracy Target below 100ºC (212ºF) ±5ºC (±9ºF) accuracy
Target below 150ºC (302ºF) ±5% accuracy
Target above 150ºC (302ºF) ±15% accuracy
Measured at 25ºC (77ºF) ambient temperature. Error may be greater at extreme temperatures.
Object Temperature Range High Gain Mode: 0ºC to 160ºC (32ºF to 320ºF)
Low Gain Mode: 0ºC to 380ºC (32ºF to 716ºF)
Video analytics only functional in High Gain Mode
システム統合
Analog Video Output Composite 1Vp-p (PAL or NTSC), 1 × BNC 75 Ω
Control Input_Output 1x dry contact in; 1x relay out (rated load 0.025 A@ 5 VDC)
Ethernet 10/100 Mbps
External Analytics Compatible Yes
Network APIs NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF Profile S, G, T
Storage Media Up to 512 GB microSD / microSDHC / microSDXC card (sold separately)
Streaming Resolutions 640 × 512
Supported Protocols IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SNMP, IEEE 802.1X
サーマルカメラ
Array Format [Thermal] 640 × 512
f number [Thermal] FC-617 AI-R, FC-625 AI-R: f/1.1
FC-644 AI-R: f/1.0
FC-669 AI-R: f/1.4
Field of View [FOV] [Thermal] FLIR FC-669 AI-R, 69° × 56° (9 mm) f/1.4 lens: 69° × 56°
FLIR FC-644 AI-R, 44° × 36° (13 mm) f/1.0 lens: 44° × 36°
FLIR FC-625 AI-R, 25° × 18° (25 mm) f/1.1 lens: 25° × 18°
FLIR FC-617 AI-R, 17° × 14° (35 mm) f/1.1 lens: 17° × 14°
Focal Length, Thermal FLIR FC-669 AI-R, 69° × 56° (9 mm) f/1.4 lens: 9 mm
FLIR FC-644 AI-R, 44° × 36° (13 mm) f/1.0 lens: 13 mm
FLIR FC-625 AI-R, 25° × 18° (25 mm) f/1.1 lens: 25 mm
FLIR FC-617 AI-R, 17° × 14° (35 mm) f/1.1 lens: 35 mm
Focus, Thermal Athermalized, focus-free
Image Uniformity Optimization Automatic flat field correction (FFC); thermal and temporal triggers
Pixel Pitch 17 µm
Spectral Range [Thermal] 7.5 µm to 13.5 µm
Thermal Frame Rate 30 Hz / 8.3 Hz
Thermal Image Settings Brightness, Contrast, Sharpness, Auto AGC, Gamma, Smart Screen Optimization
Thermal Sensitivity_NETD [Thermal] ≤35 mK @ 25°C (77°F) for f/1.0
動画と録画
Video Compression Two independent channels of H.264 / H.265 or MJPEG
Video Standard IP & analog video
Video Thermal AGC Region of Interest [ROI] Default, Presets, and User definable to ensure optimal image quality on subjects of interest

Resources & Support

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FC-Series AI Firmware Version 3.0.0.10

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Release Note

FLIR FC-Series AI Firmware Release Notes v3.0.0.10

AE Spec

FLIR FC-Series AI-R A&E Specifications

Datasheet

FLIR FC-Series AI-R Datasheet

User Manual

FLIR FC-Series AI Installation Guide

Quick Start Guide

FC-Series AI Quick Connect Guide

User Manual

FLIR FC-Series AI User Guide

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

北米:(+1) 800-254-0632
英国およびヨーロッパ: +44(0)239271 4713
南・中米:(+52) 55 4777 2227
オーストラリア: (+61) 3 9008 4334
ニュージーランド: (+64) 9 282 9814
シンガポール: (+65) 800 388 35 777
インド:(+91) +000 800 100 8935
中国: (+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

Belgium  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.