FCシリーズAI-R

サーマル放射測定カメラ

Flir FCシリーズAI-Rは、過酷な屋外環境や遠隔地でホットスポットや燃焼リスクを検出する、業界をリードするサーマルイメージングを統合した高耐久性サーマル放射測定カメラです。物体の表面温度が事前に設定された上限しきい値に達すると、FCシリーズAI-Rは、保管コンテナ、倉庫、可燃性パイル、埋め立て地、廃棄物貯蔵庫など、火災の危険が起こりやすい領域の温度変化やホットスポットを継続的に監視します。ホットスポットまたは大幅な温度変化を検出すると、カメラは即座にビデオ管理システム(VMS)にアラームを送信し、即座に評価して対応策を迅速に展開できるようにします。ディープニューラルネットワークとモーション分析を35mK以下の雑音等価温度差(NETD)の温度感度と統合したFC シリーズAI-Rは、強化された状況認識と鮮明な画質を提供します。また、このカメラはさまざまなレンズオプションも提供し、Flir UVMSとサードパーティVMSの両方とサイバー強化された統合を特長とし、境界セキュリテや物理資産の安全のための汎用ツールとなっています。

• 過熱のリスクを特定するために温度差リアルタイムに処理
•不良コンポーネントを検出するための相対的な温度変化を監視
•150°C(302°F)未満のターゲットの表面温度を+/-5°C(41°F)の精度で測定
•17° ×14°から69° ×56°の測定視野角(FOV)の4つの高性能サーマルレンズ
• 高級サーマルセンサーからの鮮明な画像により、等温線固有のカラーパレットを使用してホットスポットの迅速な視覚的検証を行い、ピクセルを最も低温から最も高温の検出対象物表面温度と区別
•640 × 512のフル解像度のビデオにより、煙が、低光量、薄霧、霞があっても画像、熱パターン、コントラストを表示
•FlirのカスタムAGCは、非常にコントラストの高い画像を提供
•ダイナミックディテールエンハンスメント(DDE)は、分析性能を向上させるシャープエッジとコントラストを生成
• 物体の表面温度が上限値を超えたときにリアルタイムで通知される温度しきい値を設定
•熱ホットスポット検出とインテリジェント車両検出を組み合わせることで、誤った放射アラームを低減し、監視エリアの熱い車両排気管からのアラームをフィルタリング
•®Flir Nexusソフトウェア開発キットによりFlir UVMSおよび他の主要なサードパーティのビデオ管理システムとシームレスに統合
•内蔵されたNexusにより、対象の地理位置情報が有効になり状況認識とパン/チルト/ズーム装置への正確なハンドオフが可能

仕様

適合性と認定
安全性 IEC 62368-1: 2018
排出 FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits); EN55032 Class A
適合 CE Marked; RoHS III Directive 2015/863/EU; WEEE Directive 2012/19/EU
サイバーセキュリティ
セキュリティ IEEE 802.1X, TLS/HTTPS, User authentication access control via firewall, user credentials with policy enforcement, digest authentication, IP address filtering
環境
IP等級 IP67
使用温度範囲 -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) cold start
保存温度範囲 -50°C to 85°C (-58°F to 185°F)
振動 IEC 60068-2-64:08
湿度 0-90% relative humidity
耐衝撃性 IK10 (except lens and windows)
衝撃 Shock (Operational) MIL-STD-810G, Method 516.6
Shock (Transportation) IEC 60068-2-27:08
除氷/防氷 MIL-STD 810F:00 + Notice 1:00 + Notice 2:02 + Notice 3:03
一般仕様
サージイミュニティ(AC電源) ESD: EN 61000-4-2
RS: EN 61000-4-3; EN 55035 (2017 + A11: 2020); EN 50130-4
EFT: EN 61000-4-4
Surge: EN 61000-4-5
CS: EN 61000-4-6
PFMF: EN 61000-4-8
保証 Camera: 3 years / Sensor: 10 years
入力電圧 Source: PoE+ (802.3at) 12 VDC 24 VDC 24 VAC (VA)
Heater off: <9 W <10 W <9 W <15 W
Heater on (@ 100%): <25 W <28 W <25W <32W
寸法(奥行 × 幅 × 高さ) With sunshield: 282 mm × 129 mm × 115 mm (11.1 in × 5.1 in × 4.5 in)
Without sunshield: 259 mm × 114 mm × 106 mm (10.2 in × 4.5 in × 4.2 in)
有効解像度 327,680 pixels
検知器タイプ Long-life, uncooled VOx microbolometer
重量 Weight with sunshield 2.2 kg (4.75 lb)
Weight without sunshield 1.8 kg (4 lb)
測定解析
対象物温度範囲 High Gain Mode: 0ºC to 160ºC (32ºF to 320ºF)
Low Gain Mode: 0ºC to 380ºC (32ºF to 716ºF)
Video analytics only functional in High Gain Mode
解析機能 Region entrance/Intrusion detection, Crossover/fence trespassing, DNN classifier
解析管理 Web-based configuration and management; masking of analytic detection areas, adjustable sensitivity, automatic responses, remote I/O control
計測精度 Target below 100ºC (212ºF) ±5ºC (±9ºF) accuracy
Target below 150ºC (302ºF) ±5% accuracy
Target above 150ºC (302ºF) ±15% accuracy
Measured at 25ºC (77ºF) ambient temperature. Error may be greater at extreme temperatures.
システム統合
アナログビデオ出力コンポジット 1Vp-p (PAL or NTSC), 1 × BNC 75 Ω
イーサネット 10/100 Mbps
ストリーミング解像度 640 × 512
ネットワークAPI NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF Profile S, G, T
保存メディア Up to 512 GB microSD / microSDHC / microSDXC card (sold separately)
制御入力/出力 1x dry contact in; 1x relay out (rated load 0.025 A@ 5 VDC)
外部解析互換性 Yes
対応プロトコル IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SNMP, IEEE 802.1X
サーマルカメラ
f番号(熱) FC-617 AI-R, FC-625 AI-R: f/1.1
FC-644 AI-R: f/1.0
FC-669 AI-R: f/1.4
アレイ形式 (熱) 640 × 512
サーマルフレームレート 30 Hz / 8.3 Hz
スペクトル範囲 (熱) 7.5 µm to 13.5 µm
ピクセルピッチ 17 µm
温度感度-NETD (熱) ≤35 mK @ 25°C (77°F) for f/1.0
焦点、熱画像 Athermalized, focus-free
焦点距離、熱画像 FLIR FC-669 AI-R, 69° × 56° (9 mm) f/1.4 lens: 9 mm
FLIR FC-644 AI-R, 44° × 36° (13 mm) f/1.0 lens: 13 mm
FLIR FC-625 AI-R, 25° × 18° (25 mm) f/1.1 lens: 25 mm
FLIR FC-617 AI-R, 17° × 14° (35 mm) f/1.1 lens: 35 mm
熱画像設定 Brightness, Contrast, Sharpness, Auto AGC, Gamma, Smart Screen Optimization
画像均一性の最適化 Automatic flat field correction (FFC); thermal and temporal triggers
視野(FOV)(熱) FLIR FC-669 AI-R, 69° × 56° (9 mm) f/1.4 lens: 69° × 56°
FLIR FC-644 AI-R, 44° × 36° (13 mm) f/1.0 lens: 44° × 36°
FLIR FC-625 AI-R, 25° × 18° (25 mm) f/1.1 lens: 25° × 18°
FLIR FC-617 AI-R, 17° × 14° (35 mm) f/1.1 lens: 17° × 14°
動画と録画
ビデオサーマルAGC関心領域[ROI] Default, Presets, and User definable to ensure optimal image quality on subjects of interest
ビデオ圧縮 Two independent channels of H.264 / H.265 or MJPEG
ビデオ規格 IP & analog video

アクセサリー

Resources & Support

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FC-Series AI Firmware Version 3.0.0.15

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Datasheet

FLIR FC-Series AI-R データシート

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

北米:(+1) 800-254-0632
英国およびヨーロッパ: +44(0)239271 4713
南・中米:(+52) 55 4777 2227
オーストラリア: (+61) 3 9008 4334
ニュージーランド: (+64) 9 282 9814
シンガポール: (+65) 800 388 35 777
インド:(+91) +000 800 100 8935
中国: (+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions